Rack Mount Enclosures Rack Mount Enclosures Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 0Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Adapter (4) Luchtkeerschot (12) Luchtgeleider (3) Montageset (21) Beugel (33) Omkasting (88) Indicator codering/sleutel (7) Deksel (18) Afdekplaat (97) Ventilator (8) Ventilatoreenheid (10) Filter (8) Frontpaneel (63) Pakkinggereedschap (2) Aardingsset (1) Geleiderail (93) Greep (43) Set met bevestigingsmiddelen (3) Horizontale rail (131) Isolatiestrip (6) Montageset (21) Montageplaat (64) Geperforeerde rail (9) Geperforeerde strip (7) Raileindstuk (8) Schroef (32) Schroevendraaier (3) Afschermingsset (73) Zijpaneel (169) Compacte behuizing (12) Subrack/chassis (194) Steunrail (3) Meetlint (1) Telescopische schuif (6) Inzetstuk met schroefdraad (10) Z-rail (11) Alles weergeven Bekijk minder Rekhoogte 1U (28) 2U (67) 3U (236) 4U (99) 5U (34) 6U (205) 7U (1) 9U (19) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Rekbreedte 2HP (2) 4HP (14) 8HP (2) 10HP (5) 19HP (2) 20HP (29) 28HP (64) 36HP (12) 40HP (25) 42HP (89) 60HP (3) 63HP (72) 75HP (3) 84HP (364) 100HP (2) 195HP (17) 196HP (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Diepte 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (46) 20mm (3) 25mm (7) 30.5mm (1) 37.5mm (1) 40mm (1) 55mm (2) 88.3mm (1) 112.5mm (8) 115mm (1) 133mm (1) 150mm (1) 160mm (12) 172.5mm (8) 175mm (49) 177mm (4) 205mm (2) 210mm (1) 220mm (23) 221mm (15) 221.45mm (3) 232.5mm (5) 235mm (74) 254.5mm (3) 255mm (3) 255.5mm (15) 270mm (1) 275mm (16) 277.75mm (12) 280mm (18) 292.2mm (3) 292.5mm (2) 295mm (70) 310mm (9) 310.35mm (3) 314.5mm (3) 315mm (5) 315.5mm (15) 320mm (12) 330mm (1) 340mm (16) 352.5mm (2) 355mm (61) 374.5mm (4) 375mm (5) 375.5mm (15) 390mm (1) 400mm (11) 412.5mm (2) 415mm (20) 434.5mm (3) 435mm (5) 435.5mm (15) 450mm (1) 460mm (14) 475mm (13) 495mm (9) 495.5mm (15) 970mm (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Voor montage Achterplaat (123) DIN-connector (15) Stroomverdelingsmodule (1) EMC-afscherming Nee (84) Nee (achteraf te monteren) (139) Ja (122) Statische belasting 2.5kg (3) 7.5kg (6) 10kg (2) 11kg (46) 15kg (95) 25kg (77) 30kg (1) 35kg (3) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Tolerantie voor schokken en trillingen 5g (force) (82) 25g (force) (2) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Handgreep inbegrepen Nee (95) Ja (60) Montage Rek (217) Opschroefbare voorzijde (2) Wand (2) Voldoet aan EN 45545-2 (66) EN 50155 deel 12.2.11 (6) EN 60603-2 (DIN 41612) (2) IEC 60297-3-100 (73) IEC 60297-3-101 (99) IEC 60297-3-102 (75) IEC 60297-3-103 (133) IEC 60297-3-105 (9) IEC 60297-3-109 (6) IEC 61587 DL3 (2) IEEE 1101.1 (81) IEEE 1101,1/10 (2) IEEE 1101,10 (87) IEEE 1101.11 (81) MIL 167 (2) MIL 810 G (2) MIL 901 D (2) SNCF NFF 60002 (12) SNCF NFF 61005 (12) Alles weergeven Bekijk minder Afwerking Aluminium-verzinkt (58) Geanodiseerd (565) Chroom (2) Vernikkeld (16) Geëloxeerd (553) Gepoedercoat (135) Vertind (2) Verzinkt (32) Alles weergeven Bekijk minder Materiaal ABS (3) Aluminium (1006) Kunststof (5) Polycarbonaat (7) Roestvrij staal (66) Staal (121) Zink (1) Messing (5) Polyamide (3) Polyethyleen (3) Aluminium (1) PVC (4) Vezelversterkt kunststof (67) Koper-nikkel (3) Polybutyleentereftalaat (9) Synthetische vezel (4) Thermoplastisch elastomeer (22) Zinklegering (12) Alles weergeven Bekijk minder Filter0Subcategorieën19" SubracksDetails19" Subrack ComponentsDetails19" ChassisDetails19" Chassis ComponentsDetails19" CasesDetails19" Cases ComponentsDetails