Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Kwantumcomputing

Kwantumcomputing

KWANTUMCOMPUTING IS INGEWIKKELD, MAAR DE INFRASTRUCTUUR HOEFT DAT NIET TE ZIJN.

Quantum Computing

Door gebruik te maken van open hardwareplatforms en modulaire bouwstenen, zal uw infrastructuur voor kwantumcomputing beginnen met een kader dat bewezen en schaalbaar is.

Van hieruit vertrouwen we op tientallen jaren ervaring in signaalroutering en nauwkeurige triggers en werken we samen met u om de wisselwerkingen tussen ontwikkelingstermijnen, EMC-ruis en latentie te evalueren terwijl u ideeën valideert en systemen ontwerpt.

Deze technologie wordt vervolgens aangepast aan uw integratiebehoeften en is ondergebracht in gestroomlijnde, gekoelde, aanpasbare chassis of kasten die aansluiten bij uw merk.

02_Edge-Icon-Gray.png

Verkort het pad van theorie naar commerciële toepassing

Maak gebruik van onze jarenlange ervaring in ondersteuning voor bundelbesturing van deeltjesversnellers en kennis van zowel toonaangevend onderzoek als echte engineering om levensvatbare infrastructuuroplossingen voor quantumcomputing te creëren.

02_Dynamic-Icon-Gray.png

Voldoen aan de kritieke vereisten voor latentie en synchronisatie

Evalueer de compromissen tussen ontwikkelingstermijnen, EMC-ruis en latentie terwijl u ideeën valideert en systemen ontwerpt met het oog op time-to-market.

02_Inventory-Icon-Gray.png

Vereenvoudig ontwerp en schaal uw productie

Gebruik open standaard hardwareplatforms, standaardsysteemarchitectuur en modulaire bouwstenen om kwantumcomputing-infrastructuuroplossingen te ontwikkelen die van initiële prototypes tot grote volumes kunnen worden geschaald.

nVent Schroff helpt klanten bij een strategische benadering van complexe besturingssystemen voor quantumcomputers.

Ultra-lage latentie

Richt u op ruisarme specificaties met geavanceerde EMC-afscherming en thermisch beheer.

Geoptimaliseerde synchronisatie

Realiseer nauwkeurige vereisten voor signaalintegriteit met zeer nauwkeurige timing en triggers en een deskundig board-ontwerp.

Pad naar commercialisering

Voldoe aan de marktvraag met modulaire, open hardware en schaalbare infrastructuur.

Prijsopgave klant

"nVent SCHROFF heeft het voor een bedrijf als het onze zonder een groot team van mechanische ingenieurs gemakkelijk gemaakt om een semi-aangepaste configuratie te maken die is afgestemd op wat we nodig hebben voor onze quantum control stack."

– Jules Van Oven, CTO + mede-oprichter van Qblox

Meet The Experts

Corey Lee

Corey Lee.png

Business Development Representative
North America 

 

Christopher Smerillo 

Chris Smerillo.png

Product Manager
North America

 

Udo Weiss

Udo Weiss.png

Business Development Representative
Europe

 


Producten

PXI- en PXI Express-systeem

Modulaire systeemconcepten, gebaseerd op PXI Systems Alliance-standaarden, met superieure trigger- en kloknauwkeurigheid en geïntegreerde koeloplossingen.

Desktopbehuizingen

Robuuste en flexibele behuizingsplatforms, voor modulaire en bedrijfseigen systemen, met geïntegreerde of achteraf te monteren EMC-bescherming en geavanceerde koelopties.

Koeling in rack

Effectieve en efficiënte rackgebaseerde lucht-vloeistofkoeleenheden, ontworpen voor toepassingen die een volledig gesloten kast vereisen.

MTCA-Systemen

MicroTCA.4-systemen van de volgende generatie leveren tot 128 Gbps per sleuf met PCIe Gen 5. Verbeterde koeling van de kaartkooi aan de achterzijde, koelunitmanager met lange levensduur en 110 W ondersteuning voor snelle schakelaars.

Bronnen

Besturingselektronica voor kwantumcomputing van Qblox onderbrengen in laboratoria over ter wereld

Met een voor de helft op maat gemaakt chassis op aanvraag van nVent SCHROFF en Koning & Hartman, beschikt Qblox over de mechanische ondersteuning die het nodig heeft om te schalen met klanten.

Kwantumcomputing commercialiseren en schalen

Ontwerpoverwegingen voor regelsystemen voor kwantumcomputing

In dit artikel worden drie ontwikkelingsbenaderingen voor controlesystemen voor kwantumcomputing beschreven om u te helpen aan specifieke toepassingsvereisten te voldoen.

CONTACT EN DISTRIBUTIE

Contact met ons opnemen

Klaar om te beginnen? Neem contact met ons op om uw toepassingsvereisten te bespreken.

Waar te koop

Gebruik onze wereldwijde locatiezoeker voor verkoopkantoren om snel een kantoor van nVent bij u in de buurt te vinden.