Edge-computing
Bescherm uw IT-assests waar ze ook zijn
De snelle opkomst van Big Data, 5G, Industry 4.0 en IoT-implementaties vereist ook bescherming voor edge-computing-toepassingen, zoals high-speed draadloze communicatie, autonome voertuigen, industriële automatisering, transport, beveiliging en veiligheidssystemen. Deze complexe systemen worden gevoed door kleinere en snellere elektronica die een effectieve koelingsbeveiliging nodig hebben om maximale bedrijfsprestaties en inzetbaarheid te garanderen.
Verlaag latentietijden en decentraliseer computerkracht
Het handhaven van hoge beschikbaarheid (uptime) tegen minimale operationele kosten blijft een grote uitdaging in de datacenters en netwerken van vandaag de dag. Een aanzienlijk deel van de budgetten omvat de energiekosten voor IT-apparatuur en serverkoeling. nVent biedt een uitgebreid assortiment standaard en aangepaste oplossingen voor luchtkoeling, en indirecte en directe waterkoeling. Ons productassortiment stelt u in staat om deze uitdagingen aan te gaan en uw IT-middelen te beschermen, of het nu gaat om kleinere decentrale edge computing, veeleisende omgevingen of grote datacenterinstallaties.

Varistar CP LHX+
- Strikte scheiding van koude en warme afgevoerde lucht: geen recirculatie
- Koeling is dicht bij apparatuur; snelle regeling van water- en luchtdebiet
- In rekken geïntegreerde oplossingen verlagen het geluidsniveau; EMC-afgeschermde oplossingen beschikbaar
- Flexibele rekconfiguraties om te voldoen aan diverse pakkingdichtheden en redundantie-eisen

Airconditioners
- Een energiezuinige roterende compressor op de meeste modellen
- Aantrekkelijk industrieel ontwerp met minimaal gebruik van zichtbare bevestigingsmiddelen
- Een betrouwbare mechanische thermostaat aan de zijkant van de behuizing van de eenheid
- Eenvoudig te monteren flenzen
- Elke unit is functioneel getest vóór verzending

Buitenkasten
- Schroff-buitenkasten zijn ontworpen om uw elektronische apparatuur te beschermen tegen regen, sneeuw, stof en vandalisme. Ze zijn verkrijgbaar in met enkele wand, een dubbele wand of een modulaire aluminium constructie
- Er zijn andere aanpasbare opties beschikbaar, waaronder IP55-bescherming, EMC-afscherming, seismische weerstand en een reeks opties voor koelingsmanagement
- Deze hoogwaardige kasten voor buitengebruik hebben een duurzame UV-bestendige poedercoating voor superieure corrosiebestendigheid en gaan lang mee

Varistar CP-server- en netwerkkast
- 1.600 kg statische belasting
- Dynamische belasting van 1.000 kg met geïntegreerde zwenkwielen
- Voorbereid voor beveiligde toegangsbeheeropties
- Uniek meander-profiel voor maximale flexibiliteit bij het bevestigen
- Eén gereedschap nodig voor alle schroeven TORX 30
- Voorgeconfigureerde kasten met korte levertijd en startpunt voor afzonderlijke configuraties en aanpassingen

RackPower intelligente stroomverdeler
- PDU's met digitaal 2,8-inch lokaal aanraakscherm en IP-netwerkconnectiviteit
- Alle benodigde gegevens met een meetnauwkeurigheid van +/-1%
- Stroom (A), spanning (V), vermogen (kW), energieverbruik (kWh) en arbeidsfactor van de gehele PDU
- Hot-pluggable meter en op locatie vervangbare voedingseenheid
- Eenfasige en driefasige ondersteuning van regionale spanningen

Guardian Management-gateway
- Compact ontwerp, past overal in een rek
- Webbrowserinterface voor installatie, bewaking en onderhoud
- Drie managementpoorten voor het aansluiten van externe sensoren en Modbus-apparaten
- Maximaal 16 sensoren per managementpoort met een totale kabellengte van maximaal 40 m
- LCD-aanraakscherm met automatische oriëntatie
- Ondersteunt industriestandaard netwerkprotocollen (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP en HPI)
Ontwerptools en -services
Nuttige bronnen