Overzicht lucht- en ruimtevaart en defensie
Bewezen robuuste elektronica verpakking - de afgelopen 50 jaar
Systemen worden kleiner en krachtiger, waardoor de behoefte aan een betere warmtedissipatie toeneemt. nVent SCHROFF biedt oplossingen om te voldoen aan deze SWaP (grootte, gewicht en vermogen) trends voor kritische systemen zoals ATR's, datarecorders, mission computing- systemen, surveillance of payload management-systemen.
U kunt rekenen op nVent SCHROFF voor complete mechanische, elektronische en thermische oplossingen, ondersteund door een team van ervaren technici en testlaboratoria. We begrijpen nu meer dan ooit hoe belangrijk het is dat componentstoringen geen optie zijn.
Van EMC- en seismische behuizingen tot robuuste subracks, die bestand zijn tegen schokken tot 60 kg of 25 G, voor SWaP-vriendelijke oplossingen om printplaten te behouden en te koelen - wij hebben het voor u.
Oplossingen voor een breed scala aan toepassingen
Bekijk de interactieve hotspots hieronder voor toepassingsspecifieke producten, bronnen en meer.
Kwaliteit waarop u kunt rekenen
Wij kunnen u de certificering en het traceren van aangeschafte onderdelen bieden die u mogelijk nodig hebt voor overheidsprogramma's. Lees meer over de kwaliteitscertificeringen die wij hanteren om uw apparatuur aan te sluiten en te beschermen wanneer deze missie van cruciaal belang is.
- AS9100- en ISO9001:2015-gecertificeerd
nVent SCHROFF's locatie in San Diego, Californië is sinds 2017 AS9100 Rev D standaard. Volgens de International Aerospace Quality Group (IAQG) moeten alle leveranciers van lucht- en ruimtevaart gecertificeerd zijn om te voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van de industrie.
- Kalibratieprogramma - ISO 17025:2005
Ons kalibratieprogramma voldoet aan de algemene vereisten voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria zoals vastgelegd in ISO 1025:2005
- Preventieprogramma inzake vervalste onderdelen
We hebben een robuust preventieprogramma inzake vervalste onderdelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat alle aankopen van producten en elektronische componenten die worden gebruikt in kasten en componenten voor behuizingen uitsluitend via OEM's of geautoriseerde distributeurs worden ingekocht
- Controle van het eerste artikel - AS9102
Wij houden ons strikt aan de FIA om ervoor te zorgen dat onze eisen op het gebied van engineering, ontwerp en specificatie correct worden opgevolgd
- International Traffic in Arms Regulation (ITAR)
nVent SCHROFF heeft al meer dan 50 jaar klanten in de V.S. en we streven ernaar om ITAR-discretie voor onze klanten te behouden. We trainen medewerkers regelmatig inzake ITAR-procedures, bepalingen en compliance voor het omgaan met gevoelige informatie. We onderhouden ook afzonderlijke systemen die alleen beschikbaar zijn voor geautoriseerd personeel in de VS.
- Foreign Object Debris (FOD) preventie
We gebruiken het concept van FOD-kwaliteitscontrole om een intern programma aan te sturen dat onze hoge kwaliteit van producten en veiligheid voor ons personeel handhaaft
- Levenscyclusbeheer
Component-transitie, veroudering, en einde van de levensduur (EOL) zijn onvermijdelijk. nVent SCHROFF wil deze onderbrekingen minimaliseren en zorgen voor een naadloze overgang voor onze klanten om vitale operaties draaiende te houden en investeringen te beschermen
- Gekwalificeerde fabrikant voor gebruik in de ruimte
Onze houders zijn ontworpen voor toepassingen in de bovenste atmosfeer en de ruimte, waarbij non-outgassing componenten en inkt worden gebruikt
- JOSCAR geregistreerde leverancier
JOSCAR (het Joint Supply Chain Accreditation Register) is een samenwerkingsinstrument dat door de lucht- en ruimtevaart-, defensie- en beveiligingsbranche wordt gebruikt als één opslagplaats voor informatie over prekwalificatie en naleving. Met JOSCAR kan worden bepaald of een leverancier geschikt is.
Onze faciliteit in San Diego is het excellente centrum voor het bewaren en koelen van printplaten. We staan bekend om onze Calmark- en Birtcher-producten die allemaal in deze fabriek worden gemaakt, maar ook hier fabriceren we gefreesde behuizingen en geleidingsgekoelde assemblages. We zijn voortdurend bezig met innoveren om gelijke tred te houden met de toenemende SWaP-vereisten en streven ernaar om aan deze eisen te voldoen met behoud van de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen. Het team van San Diego zet zich in voor de innovatie en kwaliteitsnormen. Schroff staat bekend op het gebied van het bewaren en koelen van boards, waaronder:
- ITAR-conforme en AS9100-gecertificeerde faciliteit
- Traceerbaarheid van de partij, van frezen tot eindassemblage
- Inspectie bij elke stap: IM en CMM, eindinspectie, FAI
- Voldoet aan DFARS
- Flow downs voor chem/fys-certificeringen
- Voortdurend innoveren om de toenemende SWaP-vereisten bij te houden met hoogwaardige ontwerpen
- Gemaakt in Amerika met Advanced Quality Systems die voldoen aan de normen voor lucht- en ruimtevaart

Producten en diensten
Bescherming van elektronica op maat voor uw toepassing
Of het nu gaat om een normale of harde omgeving, de oplossingen van nVent SCHROFF beschermen vitale elektronica. Van PCB-retentie en -koeling tot robuuste subracks en van seismische behuizing tot volledig geïntegreerd VPX-chassis, u kunt erop vertrouwen dat nVent SCHROFF uw systemen operationeel houdt.
Hoogwaardige producten:
- Componenten voor PCB-retentie, -extractie en -koeling
- VME64x, cPCI, VPX-backplanes
- Geleidingsgekoelde constructies
- Robuuste gefreesde behuizingen
- 19-inch frontpanelen, MIL COTS robuuste subracks en behuizingen
En de technische expertise om ze samen te voegen om oplossingen te creëren en uitdagingen te overwinnen.
Van componenten tot volledige oplossingen - en alles daartussenin
Onze leden van het engineeringteam zijn experts in innovatieve manieren om meer warmte uit uw printplaten te halen. Wij bieden:
- Uitgebreide raadpleging vanaf het allereerste begin.
- Mogelijkheid om te werken met bestaande board-, frame- of chassisontwerpen
- CAD-sjablonen en geprinte 3D-prototypes beschikbaar
- Thermische ontwerp-, simulatie- en analysediensten
- Meer dan 60 jaar ervaring als marktleider op het gebied van het bewaren en koelen van boards
Bekijk onze video Conduction Cooling Assembly voor meer informatie over hoe de reis van begin tot eind eruit ziet voor onze klanten.

Bronnen
Ondersteuning van de beste in het bedrijf
nVent SCHROFF ondersteunt toonaangevende overheidsinstellingen en systeemintegrators voor een succesvolle implementatie van MIL-SPEC-systemen en COTS-elektronica in veeleisende omgevingen.

Tier 1 MIL/AERO-klant
Ik wilde u een kort bericht geven van superwaardering voor uw bedrijf, maar speciaal voor de ondersteuning van wereldklasse door uw klantenserviceteam. Het was onze fout geweest om deze PO te laat aan te vragen en we hadden een klant in de rij staan.
Uw team was super responsief, helder en direct met alle communicatie. We kregen alle details, inclusief een sterke mijlpaal, evenals regelmatige e-mails en updates die elke keer een sterke verbetering gaven.
Nogmaals, mijn oprechte waardering en dankbaarheid om een partner als Schroff te hebben die kan bijspringen in moeilijke tijden, en nog blijer om een contact binnen uw klantenserviceteam dat zo'n grote toegevoegde waarde bieden dat ze moeiteloos lijken.
– Directeur Sales & Global Business Development
Tier 1 MIL/AERO-klant
Wow, jullie hebben ons echt heel blij gemaakt!! Waardeer het team dat hier zo snel op duikt.
Fouten treden altijd op – er is een geweldig team nodig om ze recht te zetten!
– Sr. Specialist, Inkoop
Tier 1 MIL/AERO-klant
In mijn ervaring is het zeldzaam iemand tegen te komen die zowel deskundig als uiterst beleefd is binnen leveranciers Quality Compliance-groepen. Ik ben zeer onder de indruk van mijn interacties met nVent SCHROFF.
– Principal Quality Engineer
Nieuws en evenementen
Nieuws: Uitgebreid aanbod van SCHROFF-merk Calmark™ Card-Loks met grote klemkracht en een klein profiel
Het High Clamp 'HC'-krachtontwerp, waarvoor patent is aangevraagd, biedt gemiddeld drie keer de klemkracht van Card-Loks van gelijke grootte om uitdagingen met betrekking tot het wisselen aan te gaan.