Startpagina
ONZE BELOFTE
Wij maken systemen robuust
Om klanten erbij te helpen de bedrijfstijd te maximaliseren dankzij een optimale bescherming, toepassingsdeskundigheid, superieure kwaliteit en wereldwijd beschikbare service. Wij zorgen zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden voor bescherming door middel van stroom, behuizingen en geavanceerde koeling.
Wij bieden innovatieve oplossingen
Voor de snelst groeiende verticale markten, om de meest uitdagende problemen mee op te lossen. Winstgevende groei door toonaangevende technologie te combineren met het vermogen om op te schalen.
Wij verhogen de productiviteit
Selectietools, onderling verbonden productie en werknemers, ontwerpsoftware en eenvoudig te bedienen producten om de productiviteit te verhogen. Wees al in een vroeg stadium bij het ontwerpproces betrokken om de groei te versnellen en hardware-inkomsten te kunnen benutten.
Wij verkopen wereldwijd, wij ondersteunen wereldwijd
Keuze uit meer dan 12.000 standaardproducten met een ruime voorraadselectie Alle producten worden plaatselijk geproduceerd in verschillende delen van de wereld en voldoen aan certificeringnormen, inclusief IEC, UL, CSA, NEMA en CE, of overtreffen deze zelfs.
NIEUWS
PRODUCTAANBOD
Standaardproducten
Met meer dan 16.000 standaardproducten heeft nVent HOFFMAN één van de meest uitgebreide productportfolio's binnen de branche. Standaard producten omvatten zacht staal en roestvrij staal, wandgemonteerde en vrijstaande kasten, consoles, niet-metalen behuizingen, en aansluitkasten , evenals kabel- en klimaatregelingsoplossingen. nVent HOFFMAN biedt ook specifieke kastontwerpen, waaronder buitenkasten, EMC, gevaarlijke locaties, seismisch en hygiënische design.
Express Customization
De Express Customization-service is snel en nauwkeurig en gaat uit van de tekeningen van klanten. Bovenal draait de dienstverlening om snelheid, wat betekent dat er binnen 5 à 10 werkdagen geleverd kan worden, afhankelijk van het product en de beschikbaarheid van het desbetreffende Modification Center.
Geavanceerde aanpassing
nVent HOFFMAN biedt uiteenlopende aanpassingen zoals bewerkingen, speciale afmetingen, aangepaste kleuren en extra bescherming tegen veeleisende omgevingen. Onze in hoge mate geautomatiseerde fabriek met state-of-the-art productieapparatuur is ideaal geschikt voor serieproductie, wat de aanpassingen flexibel en kostenbesparend maakt.
Customization Service Center
Met deze gebruiksvriendelijke oplossing kunnen opbouwklare panelen en behuizingen worden gecreëerd door boor-, tap- en freeswerkzaamheden te automatiseren, zodat de hoeveelheid materiaal en arbeid die nodig is, kan worden geoptimaliseerd.
Uitgelichte oplossingen en innovaties
VIRTUELE WERELD VAN NVENTBekijk de nVent Virtual World en kom meer te weten over industriespecifieke toepassingen en productplatforms. Bekijk alles zelf op uw gemak of plan een rondleiding met uw nVent vertegenwoordiger. |