Automatisering paneelwerkplaats | nVent HOFFMAN
Productiviteit verhogen en bedrijfsvoering optimaliseren
Bespaar tijd en kosten. Vertrouw op nVent HOFFMAN-oplossingen voor paneelwerkplaatsautomatisering voor het aanpassen van behuizingen en het stroomlijnen van uw manier van werken.
Begin met het leveren van compromisloze kwaliteit, en doe meer zaken sneller met het nVent HOFFMAN ModCenter. Met deze gebruiksvriendelijke oplossing kunnen opbouwklare panelen en behuizingen worden gecreëerd door boor-, tap- en freeswerkzaamheden te automatiseren, zodat de hoeveelheid materiaal en arbeid die nodig is, kan worden geoptimaliseerd.
- Productiviteit verhogen met 30-40%
- Tijd en kosten verlagen met wel 75%
- Compromisloze kwaliteit leveren
Vertrouw op onze toonaangevende selectie en beschikbaarheid van standaardbehuizingen en -panelen voor snelle verzending, gecombineerd met een jarenlange wereldwijde ervaring op het gebied van elektromechanische techniek. 

ModCenter
Het ModCenter vergroot het concurrentievermogen en de efficiëntie van uw werkplaats en verbetert uw bedrijfsresultaat. Verkort uw doorlooptijden door de behuizingen op voorraad aan te passen of snel te verzenden volgens planning.

Personal Wiring Assistant
Verbeter de productiviteit van bekabeling op uw locatie. In vergelijking met traditionele bekabelingsmethoden levert de Personal Wiring Assistant de juiste draad, wanneer u die nodig hebt, in een fractie van de tijd.

NC-Cut
Door uw reeds gemaakte ilay-outtekeningen van het montagepaneel in de machinesoftware te importeren, biedt de NC-Cut een vereenvoudigde snijlijst en leidt u met gemak door de sneden.

Aanpassingen in een handomdraai
Elimineer de traditionele tijdrovende en kostbare handmatige methoden voor het aanpassen van behuizingen en stroomlijn de manier waarop u werkt.
Blijf de concurrentie voor met automatisering
Vraag meer informatie aan of zoek uw lokale HOFFMAN-gecertificeerde modificatiecentrum.