Elektrische behuizingen | nVent HOFFMAN
Bescherm en verbind uw mensen, apparatuur en processen
U kunt vertrouwen op 75 jaar expertise op het gebied van behuizingen van nVent HOFFMAN, in combinatie met meer dan 12.000 standaardproducten en maatoplossingen om aan uw behoeften voor vrijwel elke toepassing te voldoen. Al onze producten worden volgens de hoogste normen vervaardigd en wereldwijd door service- en verkoopondersteuning gedekt.
nVent HOFFMAN is een toonaangevende ontwerper en fabrikant van systemen voor veilige en betrouwbare bescherming van de elektronische bedieningselementen en bedrijfskritische elektrische systemen in industriële, datacommunicatie-, commerciële en overheidstoepassingen. Ons uitgebreide wereldwijde netwerk van ruin 3.000 distributeurs kan u helpen bij het verkrijgen van de producten die u nodig hebt. Wij ontwerpen en testen onze producten in ons eigen UL-laboratorium, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. nVent HOFFMAN-producten voldoen aan UL, NEMA, CSA en andere internationale normen.

Wandbevestigde behuizingen
Voor eenvoudige toegang en duurzaamheid kunt u uw elektrische en elektronische componenten opbergen in superieure, stijlvolle bescherming die speciaal is ontworpen voor voetafdruk, vorm en functie.

Vrijstaand
Profiteer van de toonaangevende bescherming voor uw grote componenten en complexe montageconfiguraties die nodig zijn voor binnen- en buitentoepassingen in milde of zware omgevingen.

Behuizingen met hoofdschakelaar
Vergroot de veiligheid en minimaliseer de risico's. Vertrouw op ons brede assortiment behuizingen van superieure kwaliteit die speciaal zijn ontworpen om elektrische gevaren, waaronder vonkontladingen, te verminderen.

Aansluitdozen
Van plaatstalen behuizingen voor eenvoudige elektrische bescherming binnenshuis tot roestvrijstalen behuizingen met doorlopend scharnier voor corrosiebestendigheid: wij hebben aansluitdozen voor zowat elke toepassing.

Modulaire behuizingen
Profiteer van de optimale sterkte en montageflexibiliteit die u nodig hebt om uw elektrische en elektronische apparatuur te beschermen in industriële, lokale netwerk- en telecommunicatietoepassingen.

Commercieel
Van aansluitpunten voor nutsvoorzieningen tot bescherming van relais, contactoren en bedrading: shop de commerciële behuizingen en kabels die u nodig hebt om uw projecten op tijd en binnen het budget te voltooien.

Behuizingen voor gevaarlijke omgevingen
Klanten vertrouwen erop dat wij hun elektrische regelaars in divisie 1- of zone 1-gebieden beschermen met brandwerende en explosieveilige behuizingen. Onze behuizingen verbeteren ook de betrouwbaarheid van panelen in gevaarlijke omgevingen met oplossingen voor spoelen en onder druk zetten.

Draadgeleider
Voor snelle, flexibele oplossingen voor de distributie van voedings- en besturingsbedrading kunt u vertrouwen op ons volledige assortiment componenten en accessoires, om precies het systeem te bouwen dat u nodig hebt.

Mens-machine-interface (HMI)
Wij beschikken over een van de grootste assortimenten aan systemen met pendelarmen en behuizingen voor mens-machine-interfaces (HMI's), die geschikt zijn voor de meeste bedieningsinterfaces en kritische besturingscomponenten van grote fabrikanten.

Automatisering van paneelbouw
Elimineer de traditioneel tijdrovende en dure handmatige methoden voor het uitvoeren van aanpassingen aan behuizingen, en stroomlijn de manier waarop u werkt door arbeidsintensieve wijzigingstaken te automatiseren met behulp van een van onze oplossingen voor paneelwerkplaatsen.

Accessoires
Meer functies, meer beveiliging, meer gemak – schaf alle accessoires aan die u nodig hebt om uw vermogen te beheren en verdelen, ruimte te ordenen en elektrische veiligheid te bevorderen.

Producten uitvinden die onze klanten tijd en geld besparen
Greg Bills van Walker Automation legt uit hoe de nieuwe hoekige kabelkanaalkap de totale installatietijd met tot wel 80% vermindert en de noodzaak van dure leidingbochten van 90 graden elimineert.