Elektronische behuizingen en componenten
Uw one-stop-shop voor uw board
Profiteer van ons assortiment hoogwaardige elektronicaverpakkingsoplossingen van 19-inch subrekken, chassis, tafelbladbehuizingen en frontpanelen, ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van industrieën op het gebied van o.a. defensie, test- en meetapparatuur, telecommunicatie en transport.
Of u nu standaardconfiguraties of volledig op maat gemaakte oplossingen nodig hebt, nVent SCHROFF zorgt ervoor dat uw technologie beschermd, aanpasbaar en klaar is voor de toekomst.

Eenvoudige integratie
Of u nu schok- en trillingsbestendigheid of EMC-afscherming nodig hebt, ons modulaire ontwerp maakt aanpassing mogelijk om te voldoen aan strenge industrienormen.
Veelzijdige ontwerpen
Maximale flexibiliteit wordt geboden met opties voor draagbare systemen, desktopsystemen of systemen voor rekmontage. Inclusief geavanceerde koeloplossingen en aanpasbare branding-opties.
Moeiteloze aanpassing
Voltooi uw installatie met ons modulaire aanbod dat is ontworpen voor snelle configuratie en aanpassing.
Digitale kracht
Intelligente online configurator om uw digitale workflow te vereenvoudigen en te versnellen
Casestudies
Portfolio voor rekmontage
Deze beschermende behuizingen zijn ontworpen om essentiële hardware en componenten op te nemen en te ordenen, waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn, betere beveiliging en een verbeterde luchtstroom in een reksysteem bieden.
19-inch subrekken: Modulaire architectuur
- Gestandaardiseerde modulaire frames
- Biedt geoptimaliseerde en betrouwbare behuizing voor PCB's, elektronische modules en plug-in-eenheden
- Zorgt voor naadloze integratie in systemen voor rekmontage
- Wordt geleverd met geleiderails voor eenvoudig schuiven en positioneren
- Biedt een uitgebreid assortiment accessoires, waaronder geleiderails en kaarthouders
- Verkrijgbaar in niet-standaard of gestandaardiseerde opties
19-inch chassis: Horizontale printplaatmontage
- 19-inch chassis is een vorm van subrek en ontworpen voor horizontale boards of niet-standaard componenten zoals transformatoren of zware accessoires
- Gewoonlijk gemonteerd op een chassisplaat
- Opties beschikbaar voor verschillende hoogtes en dieptes
- Kenmerken zijn onder andere EMC-afscherming, koeling en verschillende maten van robuustheid
19-inch behuizingen: Flexibel voor mobiele en/of rekmontage
- Ontworpen voor duurzaamheid en mobiliteit
- Met 19-inch behuizingen als complete behuizing
- Zorgt voor optimaal transport en EMC-afscherming
- Ideaal voor systemen die onafhankelijk moeten zijn
- Kan naadloos worden geïntegreerd in een groter reksysteem
- Geschikt voor zowel rekmontage als mobiele toepassingen
Portfolio zonder rekmontage
Behuizingen voor niet-rackmontage zijn essentieel voor het bieden van bescherming en functionaliteit die verder gaat dan traditionele racksystemen. Ze zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, van draagbare oplossingen voor veldwerk tot permanente installaties in industriële omgevingen.
Compacte behuizingen: Ruimtebesparend ontwerp voor compacte componenten
- Ontworpen voor compacte elektronische componenten
- Geef prioriteit aan ruimtebesparing terwijl de prestaties behouden blijven
- Bieden flexibiliteit bij het bepalen van de grootte
- Voldoen aan de normen voor kleine-vormfactor-boards
Frontpanelen en cassettes
Frontpanelen en cassettes fungeren als de belangrijkste interface tussen gebruikers en apparatuur.
Frontpanelen: Interface en toegankelijkheid
- Naar voren gericht gedeelte van apparaten of behuizingen
- Biedt toegang tot bedieningselementen, displays, connectoren en indicatoren
- Dient als interface tussen de gebruiker en interne componenten
- Meestal gemaakt van metaal of kunststof
- Inclusief EMC-bescherming
- Ontwerp, kleuren en afdrukopties aanpasbaar
- Wordt geleverd met een breed scala aan accessoires, zoals schroeven en nippels
Nieuws en bronnen

Producten in actie
Mechanisch ontwerp

Mechanische productie