Nieuwe producten
INNOVATIE STIMULEREN
We bouwen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld met de producten en oplossingen die we onze klanten bieden. Elektrificatie, digitalisering en duurzaamheid veranderen onze wereld. Toenemende stroom- en gegevensdichtheid, de uitbreiding van hernieuwbare energie, modernisering van het net, industriële automatisering en IoT-infrastructuur veranderen het landschap voor veel kritische industrieën. In al onze belangrijke branches helpen onze producten klanten efficiënter te werken, de veiligheid te verbeteren en essentiële systemen met elkaar te verbinden en te beschermen.
We introduceren zeer gedifferentieerde en innovatieve nieuwe producten in alle drie onze segmenten, die een consistente groei bij nVent ondersteunen. In 2023 lanceerden we een recordaantal van 95 nieuwe producten en verhoogden we onze productvitaliteit tot 22%. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten proberen we problemen op te lossen en onze klanten extra waarde te bieden. Onze producten verbinden en beschermen complexe elektrische en digitale systemen. Om de kritieke systemen van onze klanten te ondersteunen, ontwikkelen we geavanceerde geïntegreerde en verbonden technologie voor zowel oude producten als nieuwe oplossingen.
Volg deze link als u op zoek bent naar specifieke producten voor elektrische en bevestigingsoplossingen van [nVent CADDY, ERICO, ERIFLEX en LENTON]. Hieronder vindt u de nieuwste producten van ons bedrijf.

nVent ILSCO W matrijsgereedschap met matrijzen, verwisselbare snijkop en drukmeter
Dit lichtgewicht, met één hand te bedienen, inline-ontwerpgereedschap is voorzien van een verwisselbare snijkop voor extra veelzijdigheid. Het is UL-gecertificeerd en wordt geleverd met 10 jaar garantie bij gebruik met het complete nVent ILSCO-krimpsysteem.
[Momenteel beschikbaar in NAM-regio]

nVent ERICO PermaGround-compressie-aardingsconnectoren
Een uitgebreid assortiment hoogwaardige compressieconnectoren van geëxtrudeerd koper voor alle aardingstoepassingen. Deze connectoren zijn ontworpen om aardingsgeleiders te verbinden met andere aardingsgeleiders of elektroden te aarden binnen een aardingssysteem.
[Beschikbaar wereldwijd]

nVent LENTON Interlok positiestukken zonder schroefdraad
De nVent LENTON Interlok positiestukken zonder schroefdraad zijn een oplossing voor het vullen van mortel die wordt gebruikt om te voorkomen dat er te veel wapening wordt aangebracht tijdens voorgegoten installaties.
[Momenteel beschikbaar in NAM-regio]

nVent LENTON Interlok met voegsel gevulde koppeling zonder schroefdraad
De nVent LENTON Interlok met voegsel gevulde koppeling zonder schroefdraad is een hoogwaardige wapeningsverbinding die is ontworpen om de noodzaak van voorbereiding van het stanguiteinde weg te nemen.
[Momenteel beschikbaar in NAM-regio]

nVent LENTON Connect B22-serie breekboutkoppeling
De nVent LENTON Connect B22-serie breekboutkoppeling is een verbindingssysteem voor betonstaal op locatie waarbij het uiteinde van de staaf niet hoeft te worden voorbereid. Het is ideaal voor nieuwbouw-, reparatie- of retrofit-toepassingen.
[Momenteel beschikbaar in NAM-regio]

nVent LENTON Ultimate Terminators
nVent LENTON Ultimate Terminators worden bevestigd staal te wapenen met behulp van frictiesmeedtechnologie. Dit robuuste systeem zorgt voor inherente variabiliteit van het wapeningsmechanisme terwijl het hoogste prestatieniveau wordt gehandhaafd. nVent LENTON Ultimate Terminators zijn verkrijgbaar in twee diameters (DR14 en DR16) om aan de vereisten van uw werklocatie te voldoen.
[Momenteel beschikbaar in NAM-regio]

nVent CADDY apparaatbeschermingsplaten
De nVent CADDY beschermingsplaat dekt de openingen en apparaten van de modderring af en beschermt ze. Deze oplossing verkleint het risico op mogelijke schade aan reparatiewerkzaamheden van circuits en gipsplaten aanzienlijk. Ons compacte ontwerp helpt bij het eenvoudiger en betrouwbaarder maken van de installatie van gipsplaten.
[Momenteel beschikbaar in NAM-regio]

nVent CADDY afgeronde koppelingen
De serie nVent CADDY afgeronde koppelingen is ontworpen om het aantal stappen dat nodig is voor het installeren van kabelgoten te verminderen. De geïntegreerde afronding helpt bij het uitlijnen van elk deel van de leiding, zodat geprefabriceerde buisrekken gemakkelijk kunnen worden aangesloten en geïnstalleerd.
[Momenteel beschikbaar in NAM-regio]

nVent CADDY open-back box met verstelbare diepte voor metselwerk met meerdere gangen
De nVent CADDY open-back box met verstelbare diepte voor metselwerk met meerdere gangen is een kosteneffectieve oplossing die een doos met meerdere gangen en verstelbare gipswandadapter combineert voor toepassingen met verschillende wanddikte. Er zijn dozen met drie tot zes gangen beschikbaar voor op en tussen metalstud.
[Momenteel beschikbaar in US-regio]

nVent ERICO-aardingsklem voor hek/buis/sokkel
Deze klem is bedoeld voor datacenters en staat bekend om het inzwenkbare u-boutontwerp, waardoor het eenvoudig kan worden geïnstalleerd zonder losse hardware. Het is ook UL-geregistreerd en geschikt voor directe begraving in beton of aarde.
[Momenteel beschikbaar in NAM-regio]

nVent ERICO Cadweld One Shot, 3D-mal
Deze keramische, 3D-geprinte mallen voor eenmalig gebruik, gemaakt in de VS, zijn ontworpen voor snelle en efficiënte installaties. Ze zijn beschikbaar voor kabel-naar-wapening en kabel-naar-hek, wat ideaal is voor aannemers van nutsbedrijven en telecombedrijven. Dit product heeft de NECA Show Stopper Award 2024 gewonnen.
[Momenteel beschikbaar in NAM-regio]

nVent HOFFMAN-behuizing voor omvormers voor het opladen van elektrische voertuigen (EV)
De nVent HOFFMAN-behuizing voor omvormers voor het opladen van elektrische voertuigen (EV) is gebouwd voor de meest uitdagende bedrijfsomstandigheden om kritieke EV-infrastructuursystemen te beschermen. Duurzaam, betrouwbaar en trots gemaakt in de VS met Amerikaans staal om te voldoen aan NEVI/BABA vereisten voor overheidsfinanciering.
[Momenteel beschikbaar in NAM-regio]

nVent ERICO DT paneelbeschermer 120 & 240 kA TT voor IEC
De nVent ERICO DTX120 & 240 Series Surge Protective Devices (SPD) bieden kostenefficiënt bescherming tegen schadelijke piekspanningen en piekstromen. De serie wordt gebruikt bij service-ingangen, distributie, verdeelpanelen, MCC, verlichtingspanelen, HVAC, en meer.
[Momenteel beschikbaar in APAC-regio]

nVent CADDY uitbreidingsring voor wanddozen
De nVent CADDY uitbreidingsring voor wanddozen verlengt de werkdiepte van elke vierkante wanddoos. Deze unieke 4-inch uitbreidingsring biedt een snelle en eenvoudige methode om het volume van wanddozen uit te breiden, waardoor aannemers tijd en geld besparen doordat ze geen nieuwe wanddoos hoeven aan te schaffen.
[Momenteel beschikbaar in NAM-regio]

nVent CADDY WBT Performance gereedschapsvrije aftakkingen voor kabelgoten
De nVent CADDY WBT Performance gereedschapsvrije aftakkingen voor kabelgoten is een efficiënte manier om meerdere segmenten van draadmandgoten stevig aan elkaar te koppelen. Met minder componenten en geen losse onderdelen is de installatie snel, gemakkelijk en eenvoudig.
[Momenteel beschikbaar in NAM-regio]

nVent CADDY verstelbare pleisterring, uitbreiding
De nVent CADDY verstelbare pleisterring, uitbreiding, verlengt de werkdiepte van nVent CADDY verstelbare pleisterringen. Aannemers kunnen eenvoudig aan voorschriften voldoen en een nette verzonken afwerking in de wand maken bij het installeren van elektrische apparaten.
[Momenteel beschikbaar in NAM-regio]

nVent CADDY Box/Conduit Securement Platform, Multifunction
De nVent CADDY Box/Conduit Securement Platform (BCSP) Multifunction is een snelle en veilige methode voor het installeren van een breed scala aan verdeeldozen en meerdere wanddozen/elektriciteitsbuizen in bovengrondse installaties met een draadstang met één schroefdraad.
[Momenteel beschikbaar in NAM-regio]

Verbeterde nVent CADDY CAT HP J-haak
nVent CADDY Cat HP J-haken vormen de kern van het nVent CADDY Cat HP-systeem. De vernieuwde nVent CADDY Cat HP J-haak biedt aannemers drie kant-en-klare unieke, UL-gecertificeerde bevestigingsmethoden voor installatie aan de wand, het plafond en aan draadstangen.
[Momenteel beschikbaar in NAM-regio]

nVent CADDY achthoekige doosconstructies
De serie nVent CADDY achthoekige dozen met aanpasbare diepte en montageplaten verhoogt de totale productiviteit en veiligheid op het werkterrein. Voor ultieme flexibiliteit worden constructies geconfigureerd met de meest gebruikte combinaties van kasten en beugels.
[Momenteel beschikbaar in de VS]