Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Stroom- en aardingsverbindingen met lage spanning

ERIFLEX_FlexbusBanner_V2.jpg image
Wij presenteren de nieuwe nVent ERIFLEX FleXbus

Innovatieve oplossing voor het aansluiten van kritieke elektrische componenten: transformatoren, schakelborden, generatoren en UPS. Geschikt voor toepassingen van 500 tot 6300 A.

Zie de productinformatie

Meer over nVent ERIFLEX

ERIFLEX_AdvancedHome_PH1977.png image

nVent ERIFLEX Advanced Technology

Verbeter de levensduur van elektrische stroomgeleiders door bewezen betrouwbaarheid en prestaties te bieden met geavanceerde technologie, ontworpen om lang mee te gaan, met langetermijnontwerp en de flexibiliteit om elke toepassing aan te kunnen.

Piece of typical industrial space. Concept of manufacturing and industrial business, Industry background. Selective focus.

Oplossingen op maat van nVent ERIFLEX

nVent ERIFLEX heeft de producten en technische ondersteuning die u nodig hebt voor het specificeren en bouwen van een complete reeks oplossingen voor sectoren zoals energie, transport, bouw en andere toepassingen waar opslag en transmissie van laagspanning van cruciaal belang zijn.

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Construction and structure concept of engineer working drawing on blueprint meeting for project working with partner on model building and engineering tools in working site, construction concept.

Technische ontwerpservices

Kom meer te weten over het aanbod van de nVent ERIFLEX-technischontwerpservice.

Solar Panel Photovoltaic installation on a Roof of factory, sunny blue sky background, alternative electricity source - Sustainable Resources Concept.

Oplossingen voor binnen en buiten

Kom meer te weten over hoe nVent ERIFLEX kan worden gebruikt voor typische oplossingen op het gebied van binnen- en buitenpanelen.

AdobeStock_88980151.jpeg

Elektrisch paneelsystemen

Kom meer te weten over hoe nVent ERIFLEX kan worden gebruikt om het gebruik van de ruimte in panelen voor stroomverbindingen met lage spanning te maximaliseren.

nVent ERICO-leesmateriaal

Blader door de volledige nVent ERIFLEX-catalogus met brochures, productvideo's en meer.