Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Technische ontwerpservices

Technische- en ontwerpservices

Laat het technisch team van nVent ERIFLEX u helpen met de vereisten voor uw project.

nVent ERIFLEX levert oplossingen voor laagspanningsdistributie waarmee de totale installatiekosten worden verlaagd en de ontwerpflexibiliteit wordt verhoogd. Dit doen we door middel van een uitgebreid gamma van innovatieve en betrouwbare producten via wereldwijde toepassingsexpertise bij de eindgebruiker.

Technische ondersteuning van nVent ERIFLEX


Door gebruik te maken van nVent ERIFLEX-oplossingen en onze technische expertise, kunnen ontwerpers en fabrikanten hun totale installatiekosten verlagen en tegelijkertijd de veiligheid en betrouwbaarheid verbeteren, én voldoen aan de strenge eisen van de klant.

Laat onze interne deskundigen u bijstaan door uw systeemontwerp te ondersteunen, technisch en configuratieadvies te geven of een offerte op te maken voor complete voedingsoplossingen voor laagspanning.

Om te helpen bij de assemblage, biedt ons nVent ERIFLEX-team:

ERIFLEX_Icon_DesignSupport.png image

Ondersteuning bij het ontwerp

ERIFLEX_Icon_PanelSoftware.png image

Onze bedrijfseigen interactieve paneelsoftware

ERIFLEX_Icon_TrainingandAssistance.png image

Training en ondersteuning tijdens de installatie

ERIFLEX_EarlyInvolvement.png image

Vroegtijdige betrokkenheid die resulteert in optimale oplossingen voor compactheid, kwaliteit, rentabiliteit en naleving van geldende normen

nVent ERIFLEX-productoplossingen


Beproefde nVent-oplossingen zijn: nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, Braids en IBS/IBSB Advanced zijn stuk voor stuk ontworpen om te voldoen aan uw meest uitdagende vereisten op vlak van paneelontwerp- en productie.

Aardings- en verbindingsvlechten

nVent ERIFLEX-technici kunnen op de bouwplaats samenwerken met projectinstallateurs, werfleiders, technici ter plekke en kwaliteitsprofessionals om de werfomstandigheden te beoordelen en elektrische beschermingsoplossingen aan te bevelen die aangepast zijn aan de individuele behoeften en vereisten van elke bouwplaats.

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

nVent ERIFLEX kan voorgevormde Flexibar-configuraties volgens de specificaties van uw tekening leveren. Flexibar kan worden gesneden, geponst, gedraaid of gebogen volgens de meest uitdagende paneelontwerpen en productieplanningseisen.

Online configuratiesoftware van nVent ERIFLEX


Vereenvoudig uw werk door met nVent ERIFLEX Online te berekenen en te ontwerpen.

ERIFLEX_DesignSoftware_2.png image

Met nVent ERIFLEX kunt u in een handomdraai een technische paneellay-out maken met alle benodigde nVent ERIFLEX-componenten. U kunt erop vertrouwen dat nVent ERIFLEX-software het proces vereenvoudigt, of u nu een compleet laagspanningsrailsysteem ontwerpt, een distributiekit samenstelt of een flexibele verbinding bepaalt met nVent ERIFLEX Flexibar.

Onze interactieve software is ontwikkeld volgens de nieuwe IEC 61439-1-norm en begeleidt gebruikers stap voor stap bij het creëren en berekenen van een project, met gemakkelijk te volgen instructies die in 12 talen beschikbaar zijn.

Dit interactieve hulpmiddel omvat:

  • Optimalisering van het projectontwerp
  • Een bijgewerkte nVent ERIFLEX-prijslijst
  • Een projectcalculator voor kostenoptimalisatie
  • Bijbehorende technische en commerciële gegevensbladen
  • Een gebruikersvriendelijke interface

REGISTREER NU

ERIFLEX_DesignSoftwareLogin.png image

Klaar om te beginnen?

Registreer hier om een gebruikersnaam en wachtwoord te verkrijgen voor gratis, onbeperkte toegang.

Registreer nu
How to Use the nVent ERIFLEX Online Configurator

Play

Leer het met onze video

Bekijk een snelle instructievideo om te leren hoe u een laagspanningsdistributiesysteem ontwerpt met nVent ERIFLEX Online.

Kijk nu

Oplossingen van nVent voor extrusies


Vertrouw op nVent voor uw extrusieproject en maak gebruik van meer dan 60 jaar ervaring in de aluminium extrusie-industrie. nVent verbetert elke stap van uw toeleveringsketen, van aangepast aluminium extrusieontwerp tot just-in-time voorraadaanvulling. Onze interne mogelijkheden variëren van 0,1 tot 12,5 punten per voet en cirkelmaten van 0,5 tot 12,0 inch, en bieden een verscheidenheid aan aangepaste vormen om aan uw projectbehoeften te voldoen. Naast onze mogelijkheden voor aluminium extrusie kan nVent u helpen uw totale kosten en de productcyclustijden te verminderen door volledige fabricage-, afwerkings- en assemblagediensten te bieden.

CONTACT

Klaar om te beginnen?

Neem contact op met het nVent ERIFLEX-team voor meer informatie over technische services.

CONTACT