nVent ERIFLEX FleXbus-lasblokken
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent ERIFLEX FleXbus-lasblokken
The nVent ERIFLEX Splicing Blocks are designed for extending FleXbus conductors with a strong, compact design that ensures high short-circuit resistance and easy installation in various positions. They support extensions above 25 meters for 220-960mm² conductors and above 15 meters for 1280-1810mm² conductors. The blocks feature a powder-painted aluminum connector to prevent galvanic corrosion and nonmagnetic stainless steel screws.
The flexible insulated cover provides Class II insulation, resists high temperatures up to 115°C, has an IP55 rating for water and dust protection, and is treated to resist rodent and termite attacks. The blocks comply with IEC 61 439-1 and IEC 60 364 standards and carry CE and UKCA certifications.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Strong and compact design for high short-circuit resistance
- High-temperature resistant cover treated against rodent and termite attacks
- Compliance with IEC standards and CE/UKCA certifications
- Multiple connection options: vertical, horizontal, flat position, or on edge
- Durable and reliable performance in various applications
- IP55 water and dust resistance
- UV-resistant material
- Flame-retardant, Low smoke, Halogen-free
Specificaties
| Isolatiedikte | 0.12" |
| Isolatiedikte | 3 mm |
| Min. Installatietemperatuur | 5°C |
| Diëlektrische sterkte | 20kV/mm |
| Min. Installatietemperatuur | 41°F |
| Halogeenvrij nominaal vermogen | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-2 |
| Lage rookwaarde | UL® 2885;IEC® 61034-2;ISO 5659-2 |
| IP-classificatie | IP55 |
| Bewijs van knaagdieren en termieten | Getest volgens GB/T 34016-2017 en DIN en 117 |
| UV-bestendigheid | UL® 2556;UL® 854 |
| Brandbaar vermogen | UL® 94V-0 |
| Bedrijfstemperatuur | -50 to 115 °C |
| Bedrijfstemperatuur | -58 to 239 °F |
| Verlenging van de isolatie | 500 % Max |
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
CE, ERIFLEX FleXbus Splicing Block
English
EN IEC 60364, EN IEC 61439
IEC 61439-1 Splicing Block
English,French
IEC 61439-1
IEC 61439-1 Class II Splicing Block
English,French
IEC 61439-1 Class II
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914



- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.