CB-verbindingsbalk
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
CB-verbindingsbalk
nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers. CB Busbars can also be used to collect DC current from Solar Panel.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Snelle en gemakkelijke installatie
- RoHS-conform
- Ideal for solar applications
- Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections
- Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
- Can be fixed on standoff insulators or punched or threaded copper busbar
- High fill ratio allows output connection with or without terminal
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Voltooien | Ingeblikt |
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.