Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent ERIFLEX Power Meters and Software Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

nVent ERIFLEX Power Meters & Software

The nVent ERIFLEX Network Analyzer is a compact and innovative instrument designed for precise measurement and recording of electrical parameters. It is particularly well-suited for energy consumption analysis and control.

Its quick and easy connection system makes it ideal for retrofitting existing switchboards or conducting energy audits. The analyzer is the perfect tool for establishing measurement points across a facility.

Communication is supported via an RS485 serial port using MODBUS RTU protocol (PM RS485 version) and an Ethernet port using MODBUS TCP protocol (PM Ethernet version).

Remote management is available through the free EriflexNET software. For Ethernet models, an integrated web interface allows full access and control from any PC connected to the network, offering a convenient and intuitive way to manage the device remotely. You can download the EriflexNET software from the Resources tab below.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
  • CE
Deze pagina afdrukken
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Uitsparing voor montage 3.58x3.58"
Frequentie 45 - 65 Hz
Uitsparing voor montage 91x91mm
Stroommeetbereik 500 A; 4000 A; 20000 A
Ingangsspanning 600 VAC
Voldoet aan 2014/30/EU;2014/35/EU;EN 61010-1;EN 61010-2-030
Frequentienauwkeurigheid ±0,1% van uitlezing ±1 cijfer binnen bereik 45-65 Hz
Spanningsnauwkeurigheid ±0,2% van uitlezing binnen 10% FS-naar-FS-bereik
Nauwkeurigheid stroommeting ±0,4% van uitlezing binnen 5% FS-naar-FS-bereik
Bedrijfstemperatuur -13 to 131 °F
Opslagtemperatuur -13 to 167 °F
Bedrijfstemperatuur -25 to 55 °C
Opslagtemperatuur -25 to 75 °C
Vochtigheid 80 % Max
Installatie Binnenshuis
IP-classificatie IP54;IP20
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
PMETHERNET PMRS485
Minimum voltage for FFT calculation 20/35 VAC (direct connection; multiplied by PT ratio when using PT)
Starting current (Ist) 3A for FSA 500A
25A for FSA 4000A
120A for FSA 20000A
Current Inputs Rogowski coil inputs
(3 coils, ordered separately)
Wiring Modes Compatible with both single-phase and three-phase systems
Active power/energy accuracy Class 0.5 per IEC/EN 61557-12
Reactive power/energy accuracy Class 2 per IEC/EN 61557-12
Digital Outputs Type: 2 x NPN, Passive Optoisolated
Max Values: 27 VDC - 27 mA
Digital Inputs Type: Optoisolated
Voltage Range: 80 - 265 VAC-DC
Terminal wire diameters Measuring Terminals: 2.5 mm2 / 14 AWG
I/O, AUX, RS485 terminals: 1.5 mm2 / 16 AWG

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop