FC nVent ERIFLEX flexibele stang naar railklem
 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
       
        FC nVent ERIFLEX flexibele stang naar railklem
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Toepassingsafbeeldingen
          
          
        
        
                                            Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Kenmerken
- Snelle en gemakkelijke installatie
- RoHS-conform
- Connects nVent ERIFLEX Flexibar to copper busbar
- Two plates complete with screws
- Allows for excellent electrical contact
- Ideal for on site modifications
Specificaties
| Klemcapaciteit | 0.79" | 
| Kwaliteitsklasse | 8.8 | 
| Klemcapaciteit | 20mm | 
| Voltooien | Gegalvaniseerd | 
| Materiaal | Staal | 
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.