E-mobiliteit en elektrische voertuigen

Geoptimaliseerd vermogen en beveiliging voor de toekomst van transport
Elektrische laadstations en elektrisch aangedreven vervoer zijn een betrouwbaardere, efficiëntere en gemakkelijkere keuze dan ooit tevoren voor zowel consumenten als bedrijven. Investeren in E-mobiliteit betekent echter dat u producten en oplossingen moet vinden die schaalbaar zijn, ruimte besparen en u snel op weg helpen. De product- en technische expertise van nVent zorgen ervoor dat u een betrouwbare partner hebt voor elke stap in het proces wanneer u E-mobiliteitstoepassingen wilt ondersteunen.
Vertrouw op nVent voor uw E-mobiliteit, inclusief:
- Standaard en op maat gemaakte productoplossingen
- Ondersteuning bij engineering en prototype-installatie
- Richtlijnen voor onderhoud na installatie
nVent biedt oplossingen voor laagspanningsverdeling en overspanningsbeveiliging. Kom meer te weten over ons volledige product- en dienstenaanbod.
Vertrouw op de experts van nVent voor het oplossen van uw meest eenvoudige of complexe uitdagingen op gebied van E-mobiliteit. Lees meer over onze ervaring en hoe wij u kunnen helpen.
nVent voert strenge testen uit om ervoor te zorgen dat onze productoplossingen voldoen aan de prestatienormen. Download onze testresultaten om te zien hoe nVent ERIFLEX-oplossingen voldoen aan de ISO 6469-1 norm.
E-mobiliteit: bent u er klaar voor?

In de Global EV Outlook 2019 van het Internationaal Energieagentschap is voorspeld dat het wereldwijde wagenpark van elektrische voertuigen in 2030 ongeveer 135 miljoen voertuigen zal bedragen, met een CAGR van 30%. In Europa zal het aandeel verkochte elektrische voertuigen in 2030 26% bedragen. In de Verenigde Staten zal het aandeel naar verwachting oplopen tot 8% van het wagenpark in 2030.
De ervaring van nVent met e-mobiliteit en de specificaties en eisen met betrekking tot energieopslag stellen ons in staat uw unieke problemen op te lossen. nVent ERIFLEX heeft een breed assortiment laagspanningsproducten voor een veilige en efficiënte energietransmissie en -opslag. In combinatie met de productmix en expertise van nVent ERICO op het gebied van aarding, verbinding en overspanningsbeveiliging, weet u zeker dat uw EV-laadstations en voedingsinfrastructuur klaar zijn om te voldoen aan elke stroomleverings- en beveiligingsbehoefte.
Ons assortiment

Specificeren van de juiste producten
De deskundige technici van nVent ERICO en ERIFLEX kunnen helpen bij het afstemmen van producten op uw kritische bedrijfsbehoeften.
- Transmissievermogen van 63 tot 6000 A
- Nominale spanning UL/IEC 1000 VAC / 1500 VDC
- Voldoet aan de belangrijkste internationale normen: UL, IEC, CSA, EAC
- Nieuwste generatie isolatiemateriaal (halogeenvrij, weinig rook, vlamvertragend), nVent ERIFLEX Advanced Technology genaamd
- Bestand tegen hoge temperaturen tot 115 °C
- Internationale conformiteit en certificeringen: EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas
Installeren met vertrouwen
Onze ondersteuning houdt niet op na de keuze van de producten. Een juiste installatie zorgt ervoor dat u ruimte, tijd en geld kunt besparen.
Voortdurende training en opleiding
Wij blijven op de hoogte van trends, installatievereisten, codes en normen. U vindt de ondersteuning die u nodig hebt om uw EV-installaties te onderhouden en het vertrouwen om ze snel aan te passen.
Getoonde producten
Brochures en downloads
Oplossingen om het ontwerp van elektrische stroom- en aardingsverbindingen te optimaliseren
Oplossingen voor manipulatie en transformatie van flexibele stroomrails en koperen stroomrails
Rendabele oplossing in een compact formaat
Volledig assortiment van hoogwaardige, betrouwbare, gecertificeerde producten