nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Klemplaat voor voeding aansluiting
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC klem en plaat voor voedingsaansluitingen zijn de elementen die de nVent ERIFLEX FleXbus Conductor verbinden met de voeding / transformatoraansluitvlak of massieve stroomrail, zonder te boren. Er zijn vijf versies van de HCBC-klem in functie met de palmbreedte van de voeding en twee versies van de HCBC-plaat in functie met de FleXbus-geleiderbreedte. Dit verbindingssysteem zorgt voor een uitstekend elektrisch contact en een sterke mechanische weerstand. Installeer een HCBC-klem en plaat voor voeding tot 1250 kVA en twee platen voor voeding tot 3150 kVA.
Producten | 3 resultaten (9 artikelen)

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC klem
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp is used to fix the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor on the transformer or power supply palm, without drilling. Its rigid design assures even contact pressure and is ideal for on-site modifications.

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC-plaat
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate is a tinned rigid copper part used to provide a strong electrical contact and maintain braid expansion during compression. It allows the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor insulation to overlap on the connection palm.

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC-plaat met PE-aansluiting
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate with PE Connection is a tinned copper part used to provide a strong electrical contact and to maintain braid expansion during compression. The connection enables the conductor to interconnect neutral and ground/earth.