FBC nVent ERIFLEX Flexibar/Cable to Busbar Clamp


FBC nVent ERIFLEX Flexibar/Cable to Busbar Clamp
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- RoHS-conform
- Very compact clamp for connecting cable conductors or nVent ERIFLEX Flexibar to busbar without drilling
- Conductor is clamped with a pressure plate
- Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors
- Connections can be added after busbar has been mounted
- Single screw locks clamp and makes connection
- EAC compliant
Specificaties
Afwerking | Elektrolytisch verzinkt |
Voldoet aan | IEC® 60999 |
Materiaal | Staal |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
CE, ERIFLEX
English
EN IEC 60999
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.