TCBW-rail met schroefdraad, W-schroefdraad
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
TCBW-rail met schroefdraad, W-schroefdraad
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Threaded hole pattern provides 40% more connections
- End slots can be used to fix busbar to a support or connect the main input conductor
- Heavy-duty power connection
- Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor
- Alternative to large and multiple cables
- Earth/ground connection
- Power distribution
- Rounded edges
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.