Gevlochten PDBS-mof van polyamide
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Gevlochten PDBS-mof van polyamide
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Halogeenvrij
- RoHS-conform
- Expandable cabling sleeves for many applications
- Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires
- Packed in easy dispense boxes
Specificaties
| Dichtheid | 0.07 lb/ft³ |
| Dichtheid | 1.14 kg/m³ |
| Bedrijfstemperatuur | -40 to 120 °C |
| Bedrijfstemperatuur | -40 to 248 °F |
| Materiaal | Polyamide |
| Brandbaar vermogen | UL® 94V-2 |
| Coverage Efficiency | ||||||
| Referentienummer | Diameter | |||||
| Nom | Coverage | Min | Coverage | Max | Coverage | |
| PDBS5x | 5 mm | 97% | 4 mm | 100% | 8 mm | 90% |
| PDBS8x | 8 mm | 94% | 6 mm | 100% | 10 mm | 91% |
| PDBS10x | 10 mm | 95% | 8 mm | 100% | 14 mm | 94% |
| PDBS12x | 12 mm | 96% | 10 mm | 100% | 16 mm | 94% |
| PDBS16x | 16 mm | 96% | 14 mm | 100% | 18 mm | 98% |
| PDBS20x | 20 mm | 95% | 16 mm | 100% | 25 mm | 99% |
| PDBS30x | 30 mm | 90% | 20 mm | 100% | 35 mm | 92% |
| PDBS40x | 40 mm | 90% | 30 mm | 100% | 45 mm | 94% |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.