BJ Round Braid met gekartelde nokken
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
BJ Round Braid met gekartelde nokken
Details
Bronnen
Kenmerken
- Na uitpakken direct klaar voor gebruik, installatietijd en arbeid besparend
- RoHS-conform
- Allows for bending very close to the contact area
Specificaties
| Bedrijfstemperatuur | 105 °C Max |
| Bedrijfstemperatuur | 221 °F Max |
| Materiaal | Koper |
| Voltooien | Ingeblikt |
Brochure
Catalogus
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.