Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent ERIFLEX FleXbus Systeem

nVent ERIFLEX FleXbus Systeem

Het nVent ERIFLEX FleXbus-systeem is een innovatieve en gepatenteerde verbindingsoplossing tussen twee elektrische apparaten is (zoals een transformator, schakelbord of generator). Dit unieke concept is een alternatieve oplossing die voor de markt een snellere installatie mogelijk maakt en de totale installatiekosten verlaagt. FleXbus Advanced behoudt een hoge mate van betrouwbaarheid en creëert ter plaatse een eenvoudige en aanpasbare verbinding zonder extra ontwerponderzoek, specifiek gespecialiseerde medewerkers of kostbare gereedschappen. FleXbus Advanced is een compleet systeem voor stroomverbindingen met lage spanning dat is ontworpen voor meerdere toepassingen, waaronder van transformatoren naar schakelapparatuur, verbindingen tussen transformatoren onderling, verbindingen van of naar een generator, verbindingen tussen schakelapparatuur onderling en verbindingen met machines. Isolatie met geavanceerde technologie is de norm in de elektronicasector. Alle producten zijn rookarm, halogeenvrij, vlamvertragend (LSHFFR) en bestand tegen hoge temperaturen.

Onze berekenings- en selectietool is online beschikbaar. Neem contact op met uw nVent ERIFLEX-vertegenwoordiger of meld uzelf online aan.

Registreer nu

Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 0
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter0

Subcategorieën

nVent ERIFLEX FleXbus Geleider

nVent ERIFLEX FleXbus Geleider

Details
nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

Details
nVent ERIFLEX FleXbus Steunen en versteviging Systeem

nVent ERIFLEX FleXbus Steunen en versteviging Systeem

Details
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Klemplaat voor voeding aansluiting

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Klemplaat voor voeding aansluiting

Details
nVent ERIFLEX FleXbus Aansluit vebreder voor schakelbord verbinding

nVent ERIFLEX FleXbus Aansluit vebreder voor schakelbord verbinding

Details
nVent ERIFLEX FleXbus Vuurbestendige doorvoer

nVent ERIFLEX FleXbus Vuurbestendige doorvoer

Details
nVent ERIFLEX FleXbus Knip en strip gereedschap

nVent ERIFLEX FleXbus Knip en strip gereedschap

Details
nVent ERIFLEX FleXbus IP2x afschermkap

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x afschermkap

Details
nVent ERIFLEX FleXbus Fasen identificatie Kit

nVent ERIFLEX FleXbus Fasen identificatie Kit

Details
nVent ERIFLEX FleXbus Conductor Entries

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor Entries

Details
nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

Details

Producten | 28 resultaten (411 artikelen)

PH41616.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC klem

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp is used to fix the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor on the transformer or power supply palm, without drilling. Its rigid design assures even contact pressure and is ideal for on-site modifications.
PH41607.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 1 vlak en voorgeboord

nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled is an optional tool which provides more connection possibilities for the nVent ERIFLEX FleXbus Connector.
PH40534.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS

nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier FBS is a two-component, expanding polyurethane sealant that stops smoke and fire. It is used to seal component openings, openings with many penetrating elements, that are difficult to access or that are irregular.
nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter

nVent ERIFLEX FleXbus-strippermaaier

nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter is designed for stripping nVent ERIFLEX FleXbus Conductor insulation without damaging the conductive multi-wire braid.
PH41619.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus-transformatorkap IP2X voor 1 geleider per fase

nVent ERIFLEX FleXbus Transformer Cover IP2X for 1 Conductors per Phase is used if the power supply is not equipped with its own cover. Typically used for applications that require a power supply range of 400 to 1600kVA.
nVent ERIFLEX FleXbus Pre-Assembled Supports

nVent ERIFLEX FleXbus voorgemonteerde steunen

Pre-assembled FleXbus supports, short-circuit tested, and strong mechanical resistance. Save on installation time.
PH41597

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus-geleider met knaagdier- en termietenafstotend middel

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor is ready-to-use from one side with direct connection to busbar or circuit-breaker palm. This special version include Rodent & Termite Repellent.
PH32589.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus aluminium geperforeerd profiel

nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Perforated Profile is designed for use with the nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit. Punched holes in the aluminum profile allow the support to be fixed directly to the wall, ceiling, or cable tray.
PH41624.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC-plaat

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate is a tinned rigid copper part used to provide a strong electrical contact and maintain braid expansion during compression. It allows the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor insulation to overlap on the connection palm.
PH41609.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Extender type 2 vlak en normaal

nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 2 Flat and Plain is an optional tool which provides more connection possibilities for the nVent ERIFLEX FleXbus Connector.
PH40535.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB

nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB (EN or UL) is a block-shaped, elastic product consisting of polyurethane and intumescent fire-protection additives. It is used to fill large, empty areas and can be easily cut to adapt to any size or layout.