nVent ERIFLEX FleXbus Schuim brandwering FBS


nVent ERIFLEX FleXbus Schuim brandwering FBS
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Gemakkelijke toegang voor moeilijk bereikbare openingen
- Bestand tegen veroudering, rook en vocht
- Heropenbaar en herstelbaar
- Uitstekende hechting
- Geen extra materiaal nodig
- F-rating / E-rating tot 2 uur
- T-rating / I-rating tot 2 uur
- Zet tot 5 keer zijn volume uit
Specificaties
Volume | 12.85fl oz (US) |
Installatietemperatuur | 15 to 30 °C |
Installatietemperatuur | 59 to 86 °F |
Volume | 380ml |
Breedte | 17.72" Max |
Hoogte | 19.68" Max |
Breedte | 450 mm Max |
Hoogte | 500 mm Max |
Geschatte uithardingstijd | 90 s Min |
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
Technisch handboek
Veiligheidsinformatieblad
Certificeringen









- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.