Geavanceerde kit met nVent ERIFLEX-flexibele balk
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        Geavanceerde kit met nVent ERIFLEX-flexibele balk
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Toepassingsafbeeldingen
          
          
        
        
                                            Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- RoHS-conform
 - Connects busbar to fixed switchgear
 - Kit includes preformed nVent ERIFLEX Flexibar Advanced with punched ends and end covers
 - Kit can be used in three configurations
 - Insulated by high-resistance, halogen free, flame retardant and low smoke material with less than 20% contact with conductor for high flexibility
 - Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections
 
Specificaties
| Halogeenvrij nominaal vermogen | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 | 
| Rook, toxiciteit en zuurgraad | IEC® 60754-2 | 
| Lage rookwaarde | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 | 
| UV-bestendigheid | UL® 854;UL® 2556 | 
| Brandbaar vermogen | UL® 94V-0 | 


- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.