nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Zeer elastisch vormbaar blok
- Gemakkelijke toegang voor moeilijk bereikbare openingen
- Bestand tegen veroudering, rook en vocht
- Heropenbaar en herstelbaar
- Uitstekende hechting
- Geen extra materiaal nodig
- F-rating / E-rating tot 2 uur
- T-rating / I-rating tot 2 uur
Specificaties
| Breedte (W) | 17.72" Max |
| Hoogte (H) | 19.68" Max |
| Breedte (W) | 450 mm Max |
| Hoogte (H) | 500 mm Max |
| Kleur | Rood;Bruin |
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
Technisch handboek
Veiligheidsinformatieblad
Certificeringen









- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.