nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Toepassingsafbeeldingen
          
          
        
        
                                            Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- Zeer elastisch vormbaar blok
 - Gemakkelijke toegang voor moeilijk bereikbare openingen
 - Bestand tegen veroudering, rook en vocht
 - Heropenbaar en herstelbaar
 - Uitstekende hechting
 - Geen extra materiaal nodig
 - F-rating / E-rating tot 2 uur
 - T-rating / I-rating tot 2 uur
 
Specificaties
| Breedte (W) | 17.72" Max | 
| Hoogte (H) | 19.68" Max | 
| Breedte (W) | 450 mm Max | 
| Hoogte (H) | 500 mm Max | 
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
Technisch handboek
Veiligheidsinformatieblad
Certificeringen









- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.