Commercial and Industrial Applications
Aarding, verbinding en bliksem- en overspanningsbeveiliging voor commerciële en industriële gebouwen.
Commerciële en industriële gebouwen vragen om robuustere oplossingen op het gebied van elektrisch verbinden en beschermen om mensen en eigendommen voor letsel of schade te behoeden. Het beveiligen van alles, van gebouwen tot torens tot fabrieken tot magazijnen, is eenvoudiger met beproefde oplossingen van een toonaangevend bedrijf op het gebied van aarden, verbinden en elektrische verbindingen dat in staat is, uw unieke projectvereisten te begrijpen.
We hebben onze reputatie op het gebied van veiligheid en consistentie opgebouwd door allerlei problemen met overstroom op te lossen, van bescherming tegen bliksem op wolkenkrabbers tot het aarden van metalen daken en het ontwerpen van effectieve overspanningsbeveiligingssystemen voor allerlei commerciële en industriële faciliteiten.
Vertrouw op nVent ERICO voor producten die voldoen aan de UL- en IEC-normen en de veiligheid van uw volgende bouwproject verbeteren.
Toepassingen

Waterzuiveringsinstallaties

Industriële faciliteiten

Distributiecentra

Handelsgebouwen
Aarding en massaverbinding
We hanteren een systematische aanpak om tijdelijke bedreigingen van begin af aan tot een minimum te beperken. Commerciële en industriële gebouwen kunnen baat hebben bij een gecoördineerd elektrisch beveiligingsplan dat volledig rekening houdt met de risico’s op het terrein van stroomoverspanning en blikseminslagen. We bieden bouwkundig ingenieurs en aannemers alles wat nodig is om een effectieve oplossing te ontwerpen, alsmede de expertise om u bij te staan in elke fase van uw project.
Aardingrail
Een goede hechting is essentieel om een equipotentiaalvlak te creëren tussen dienstterreinen en apparatuur tijdens een storing en bij voorbijgaande omstandigheden. We bieden aardingrail aan in standaardafmetingen en er kan een aangepast ontwerp worden gemaakt in overeenstemming met uw specificaties.
Aardingspennen en aardingskoppelingen
Van toonaangevende verkoperde aardingspennen tot massief koperen, roestvrijstalen en gegalvaniseerde pennen – wij hebben de aardingsoplossing waarop u kunt vertrouwen, inclusief aardingskoppelingen.
Aardingsverbinders
De exothermisch Cadweld-gelaste verbindingen bieden een moleculaire verbinding die niet losgaat of corrodeert. De verbindingen zijn ontworpen om die verbinding gedurende de hele levensduur van uw gebouw te behouden en zijn IEEE 837-gecertificeerd.
Anti-diefstalaardingsoplossingen
Anti-diefstalcomposietkabels zijn geleiders die functioneren als koperen geleiders, maar een buitenste laag van staal bevatten die moeilijk door te knippen is. Deze geleiders zijn ideaal voor gebouwen met blootliggende elektrische aardingsleidingen.
Systemen op het gebied van bescherming tegen bliksem
Ons assortiment van systemen op het gebied van bescherming tegen bliksem bevat o.a. diverse opties om kostbare schade aan commerciële en industriële gebouwen te voorkomen.
- System 1000 heeft o.a. drie luchtterminal-modellen en -accessoires die conform de vereisten van de Franse norm NF C 17-102 zijn ontworpen.
- System 2000 heeft o.a. een serie technische luchtterminals, bliksemafleiders en fittingen die voldoen aan de Europese IEC 62305-, VS UL 96- en NFPA 780-normen.
- System 3000 is een technisch geavanceerd systeem op het gebied van bescherming tegen bliksem, met efficiënte plaatsing van luchtterminals in overeenstemming met de methode van volumeverzameling.
We begrijpen de nieuwste vereisten van de bouwsector. Als u snel technisch advies of volledige projectondersteuning nodig heeft, kan nVent ERICO helpen met:
- Maatwerk bij het ontwerp voor bliksemafleiders voor torens/masten en hoogbouw.
- Computerlay-outs voor de aarding en analyses ten bate van de bouw van betonnen funderingen.
- Uitgebreide trainingen en adviesdiensten voor technici en aannemers.
- Programma’s op maat om het ontwerp van systemen op het gebied van elektrische bescherming te verfijnen en risico’s te beperken.
- Lokale ondersteuning ter plaatse.
Overspanningsbeveiliging
De moderne industrie is sterk afhankelijk van elektronische automatisering om de productiviteit te verhogen, de veiligheid te waarborgen en economische voordelen te bieden. Stroomcircuits zijn echter vaak ernstig vervuild vanwege elektrische storingen door elektrische ruis, het schakelen tussen verschillende elektrische belastingen en zelfs af en toe een geïnduceerde impuls. Aangezien de economische en veiligheidsgevolgen van tijdelijke of permanente uitval van industriële apparatuur niet kunnen worden getolereerd, moet er beveiligingsapparatuur worden geïnstalleerd op essentiële stroomcircuits. nVent ERICO heeft een complete productlijn van coaxiale overspanningsafleiders die kunnen worden gecoördineerd tot een effectief gefaseerd plan voor elektrische bescherming.
nVent ERICO biedt met een gecoördineerde aanpak beschermingsoplossingen voor overspanningsbeveiliging waarbij de eerste verdedigingsfase de installatie van primaire beveiligingsapparatuur bij de ingang van de netvoedingsvoorziening is, gevolgd door secundaire beveiliging bij verdeelpanelen en waar nodig bij toepassingen op de gebruikspunten.

TDX-assortiment
De productlijn met tijdelijke onderscheidende paneelbeschermers van nVent ERICO zijn speciaal ontworpen voor toepassingen op het gebied van kritieke bescherming. Deze productlijn is speciaal ontworpen voor beveiligingstoepassingen op het gebied van apparatuur, panelen en motoren en ter verlenging van de levensduur, zelfs onder de meest ongunstige overspanningsomstandigheden.

SES-assortiment
De productlijn Service Entrance Suppression van nVent ERICO is ontworpen om gevoelige elektronica bij de onderhoudsingang te beschermen en is geschikt voor commerciële onderhoudspanelen bij woningen of kleine commerciële gebouwen. Deze modellen beschermen zowel tegen overspanning die wordt veroorzaakt door ernstige voorbijgaande voorvallen, als tegen verstoringen op kleinere schaal.

DT-assortiment
nVent ERICO biedt meerdere series coaxiale overspanningsafleiders die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen en betrouwbare bescherming bieden tegen tijdelijke spanningen op stroomverdelingssystemen. De coaxiale overspanningsafleiders met DIN-rails uit de DT1- en DT2-serie bieden betrouwbare en efficiënte bescherming tegen tijdelijke spanning in een omgeving van IEC-klasse I en UL Type 1CA.

EDT-assortiment
De EDT2-serie met verbeterde onderscheidende coaxiale overspanningsafleiders biedt betrouwbare bescherming tegen tijdelijke spanningen in omgevingen van het type IEC Klasse II en UL Type 1CA. Bovendien bent u met de tijdelijke onderscheidende technologie (Transient Discriminating (TD) Technology) van nVent ERICO verzekerd van doorlopende functionaliteit tijdens en na aanhoudende en abnormale overspanningsvoorvallen.

Overspanningsreductiefilters
In overspanningsreductiefilters wordt hoogenergetische overspanningsafleiding met overspanningsfiltering gecombineerd, wat ze ideaal geschikt maakt voor primaire toepassingen op het gebied van onderhoudsbescherming. Hun efficiënte filter met lage doorlating zorgt voor een drastische vermindering van de spanningstoename en de doorgangsspanning, waardoor het risico op materiële schade aan de apparatuur aanzienlijk wordt verminderd. Ze zijn uitgerust met TD Technology wat ze robuuste bescherming biedt tegen tijdelijke overspanningen op het wisselstroomsysteem en het feit dat ze in overeenstemming zijn met de IEC-normen zorgt voor maximale productprestaties met maximale productveiligheid.

Communicatiebeveiliging
nVent ERICO heeft meerdere productseries op het gebied van overspanningsbeveiliging voor data en seinen die speciaal zijn ontworpen om tijdelijke bescherming te bieden aan apparatuur bij geïnduceeerde overspanning. Deze zijn ook zeer geschikt voor de bescherming van industriële apparatuur en zijn compact van formaat, terwijl ze een hoog draagvermogen tegen overspanning bieden. De overspanningsbeveiliging voor data en seinen van nVent ERICO biedt een complete oplossing om schade, uitvaltijd en stroomonderbrekingen te elimineren.
Met meer dan 100 jaar ervaring in de branche biedt nVent ERICO uitgebreide training voor de specificatie, de installatie en het onderhoud van elektrische beschermingssystemen om optimale prestaties en conformiteit te garanderen.
nVent ERICO is een RCEP-bedrijf, biedt technische trainingen, is goedgekeurd om PDH-certificaten uit te geven voor educatieve activiteiten en biedt cursussen aan over:
- Aarding en massaverbinding
- Overspanningsbeveiliging
- Bliksembeveiliging
Meer informatie
Klaar om aan de slag te gaan?
Neem contact op en kom meer te weten over onze oplossingen op het gebied van aarden en verbinden, bescherming tegen bliksem of voor onze expertise of ons productaanbod.