Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Lasmateriaal

Lasmateriaal
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 1
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Toepassingen
Filter1

Filter toegepast: 1

Alle filters weergeven (1)

Subcategorieën

Aarding

Aarding

Kathodische bescherming

Kathodische bescherming

Gietijzer

Gietijzer

Spoorwegen

Spoorwegen

Industrieel

Industrieel

Producten | 12 resultaten (68 artikelen)

PH36607.jpg image

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, industrieel, F20

nVent ERICO Cadweld-lasmetaal dat is ontworpen voor toepassingen op het gebied van aarden en verbinden.
PH35820.jpg image

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, XF19

nVent ERICO Cadweld Plus XF19-lasmateriaal wordt gebruikt voor lassen naar gietijzer of nodulair gietijzer. Cadweld Plus-cups zijn voorgedoseerde, op zichzelf staande cups met lasmateriaal die met een Control Unit worden ontstoken.
PH35814.jpg image

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, F33

nVent ERICO Cadweld-lasmetaal wordt primair gebruikt bij kathodische beschermingstoepassingen op kabel naar staal of roestvrijstaal.
PH34584.jpg image

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, F20

nVent ERICO Cadweld Plus-cups zijn voorgedoseerde, op zichzelf staande cups met lasmateriaal die in de mal geplaatst worden en ontstoken worden met behulp van de ERICO Cadweld Plus Impulse controle-unit voor exothermisch lassen.
PH35816.jpg image

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Plus, F80

nVent ERICO Cadweld Plus-cups zijn voorgedoseerde, op zichzelf staande cups met lasmateriaal die in de mal geplaatst worden en ontstoken worden met behulp van de nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit.
PH35812.jpg image

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, rail F80, standaard

PH0129.jpg image

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, F20

nVent ERICO Cadweld F20-lasmateriaal wordt hoofdzakelijk gebruikt voor toepassingen op het gebied van aarden en verbinden. Verpakt in een blauwe buis, in de mal gegoten en aangestoken met een vuursteen.
PH35810.jpg image

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, kathodisch F33

nVent ERICO Cadweld F33-lasmateriaal wordt gebruikt bij toepassingen op het gebied van kathodische bescherming. Verpakt in een blauwe buis, in de mal gegoten en aangestoken met een vuursteen.
PH36091.jpg image

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, industrieel F80

nVent ERICO Cadweld-lasmetaal ontworpen voor railtoepassingen.
PH36089.jpg image

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld Exolon, F20

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld ontworpen voor toepassingen waarbij rookarme emissie vereist is.
PH36091.jpg image

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, grote stroomrail, F80

PH35812.jpg image

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld, F80

Lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld F80 wordt hoofdzakelijk gebruikt voor railtoepassingen. Het traditionele lasmateriaal wordt verpakt in een blauwe buis, in de mal gegoten en aangestoken met een vuursteen.