Grondpinaansluitingen
Filter toegepast: 1
Producten | 17 resultaten (49 artikelen)

Compressiekoppeling voor verkoperde aardingsstang, met spitse punt
Draadloze compressiekoppeling voor gebruikt met gepunte verkoperde aardingsstangen.

nVent ERICO Hammerlock aardingsklem
Permanente mechanische verbinding verbindt de aardingsgeleider met de aardingsstang.

Universele aardklem, staaf naar geleider, brons
Voor gebruik met verkoperde aardingsstangen.

Aardingsstangklem, stang naar geleider, brons
Bronzen klem om een mechanische verbinding te maken van verkoperde aardingsstang naar ronde geleider.

Aardingsstangklem, stang naar geleider, roestvrij staal
Biedt een beter oppervlakcontactgebied voor verbeterde prestaties van de verbinder.

Koppeling met draad voor verkoperde aardingsstang met draad
Corrosiebestendige koppelingen zorgen voor permanente koper-koperverbindingen met lage weerstand.

Koppeling met schroefdraad voor massieve koperen aardingsstang, intern schroefdraad
Corrosiebestendige koppelingen zorgen voor permanente koper-koperverbindingen met lage weerstand.

Aardingsstangklem, U-bout, vertind, één geleider
Vertinde aardingsstangklem die zowel geschikt is voor parallelle als loodrechte geleiders.

Aardingsstangklem, U-bout, drie geleiders
Aardingsstangklem waarmee maximaal drie aparte geleiders met een aardingsstang kunnen worden verbonden.

Koppeling met schroefdraad voor roestvrijstalen aardingsstang, intern schroefdraad
Te gebruiken met SSR16 roestvrijstalen aardingsstang, deelbaar inwendige schroefdraad.

Aardingsstangklem, U-bout, type E
Ontworpen voor tape of bar in zowel horizontale als verticale positie.

Aardingsstangklem, U-bout, onbedekt, één geleider
Voor gebruik met verkoperde aardingsstangen.