Universele klem voor aardingsstang, stang naar geleider, Brons
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Universele klem voor aardingsstang, stang naar geleider, Brons
De nVent ERICO universele acorn-klemmen zijn een rendabele en betrouwbare manier om in uw hele aardings- en verbindingssysteem aardingsstangen met geleiders te verbinden. De klem is geschikt voor zowel bovengrondse als ondergrondse installatie en spant de onderdelen samen met gereedschap dat op elke bouwplaats beschikbaar is.
Ze zijn nu beschikbaar in de meest gevraagde universele maat, waardoor u minder hoeft mee te nemen en meer gedaan krijgt.
Neem bij het kiezen van de verbindingsmethode van uw voorkeur contact op met ons team voor technische vragen of technische behoeften.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Voor gebruik met verkoperde aardingsstangen
- Onderdelen die voldoen aan UL 467 zijn geschikt voor direct begraving in de grond of beton
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.