Verbindingsstukken voor buizen, hekken en poorten
Om ervoor te zorgen dat een locatie of structuur goed geaard is, is vaak integratie in de bestaande of geplande omgeving rond die locatie vereist. nVent ERICO biedt een verscheidenheid aan klemmen en connectoren waarmee u de geleiders van uw aardingssysteem gemakkelijk kunt bevestigen en verbinden aan pijpen, omheiningspalen en poorten.
Weet u niet zeker welke connector u nodig hebt? Bekijk de onderstaande producten en neem contact op met ons klantenserviceteam om oplossingen te vinden die werken in uw regio en bij uw werkzaamheden.
Filter toegepast: 1
Producten | 9 resultaten (23 artikelen)

Hekklem, één geleider
Kan ideale bevestigingspunten bieden voor geleiders die in uw aardings- en verbindingssysteem worden gebruikt.

Aardklem waterleiding
Gebruikt voor het aansluiten van koperen geleiders op metalen waterleidingen of aardingsstangen.

Aardklem voor water- en gasleidingen van nVent ERICO PermaGround
Gebruikt voor het aansluiten van koperen geleiders op metalen waterpijpen, aardingsstangen of flexibele gasleidingen (CSST) met zeskantige messing fittingen.


Steun voor luchtterminal op handrail
Component gebruikt om montagesteun te bieden voor luchtterminals op verticale of horizontale pijp of handrail.

Pijpklem
Pijpklemverbinder voor het verbinden van geleiders aan handrails, pijpen en wapeningsstaal met het systeem voor bescherming tegen bliksem.

Pijpkraag
Pijpkraagverbinder voor het verbinden van pijpen en uitlaatpijpen met het bliksembeveiligingssysteem.

Ingeslagen buisklem met u-bout
Gestanste pijpklem met U-bout voor bescherming tegen bliksem voor het verbinden van pijpen en uitlaatpijpen.

Ingeslagen buisklem met u-bout, 90°
Gestanste pijpklem met U-bout voor bescherming tegen bliksem, 90 graden, voor het verbinden van pijpen, handrails en uitlaatpijpen.