Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        GEM grondverbeteringsmateriaal
Ground Enhancement Material (GEM) is een superieur geleidend materiaal en is daardoor de oplossing voor zelfs uw meest uitdagende aardingsvraagstuk. Het is het ideale materiaal in terrein met een slechte geleidbaarheid, zoals stenige aarde, bergtoppen en zanderige grond. GEM vermindert de grondweerstand en impedantie dramatisch. Bovendien kan het aardingssysteem met GEM mogelijk kleiner worden uitgevoerd dan met conventionele methodes. Zodra GEM is aangebracht is het onderhoudsvrij, hoeft niet periodiek te worden aangevuld, en heeft het product geen water nodig om zijn geleidbaarheid te behouden. Tests door derden hebben aangetoond dat GEM voldoet aan de eisen van IEC® 62561-7. Deze norm introduceert een vast criterium voor elektrische prestaties en corrosie van grondverbeteringsmaterialen, dat tot nu toe niet werd gehanteerd in de bedrijfstak. nVent ERICO levert calculatiesoftware voor GEM die soortelijke weerstandwaarden voor gebruikelijke GEM-toepassingen berekent en u kan helpen de voor een installatie benodigde hoeveelheid GEM in te schatten. De software is leverbaar in vier taalversies: Nederlands, Spaans, Frans en Duits. Hij maakt berekeningen in zowel Engelse als metrische eenheden. De GEM Calculator kan worden gedownload op onze website: erico.com.
Tests door derden hebben aangetoond dat GEM voldoet aan de eisen van IEC® 62561-7. Deze norm introduceert een vast criterium voor elektrische prestaties en corrosie van grondverbeteringsmaterialen, dat tot nu toe niet werd gehanteerd in de bedrijfstak.
nVent ERICO offers GEM Calculator software that provides resistivity values for common GEM applications and can help estimate the amount of GEM required for an installation. It operates in four languages - English, Spanish, French and German - and performs calculations in Imperial or Metric units. The GEM Calculator is available for download on our website at erico.com.
Kenmerken
- Behoudt, zodra het product is uitgehard, een constante weerstand gedurende de levensduur van het systeem
 - Doet zijn werk in alle grondcondities, zelfs tijdens droge periodes
 - Hoeft niet periodiek te worden onderhouden
 - Behoudt de geleidbaarheid, ook zonder de voortdurende aanwezigheid van water
 - Volledig belastbaar binnen 3 dagen, volledig uitgehard binnen 28 dagen
 - Lost niet op, ontbindt niet en loogt niet uit na verloop van tijd
 - Niet-bijtend
 - Vermindert vandalisme en diefstal, omdat de geleiders moeilijk uit het beton te verwijderen zijn
 - Gemakkelijk te verwerken zakken of emmers van 11,3 kg (25 lbs)
 - Kan door een persoon worden geplaatst
 - Overschrijdt IEC® 62561-7 dat de benchmark stelt voor corrosie, uitloging, zwavelgehalte en andere milieuregelgeving
 - Voldoet aan de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), EPA-testmethode 1311
 - Kan worden geplaatst in een sleuf of in een geboord aardingspengat
 
Specificaties
| Gewicht van de eenheid | 25 lb | 
| Geschatte lengte (in voet) afdekking aardinggeleider met elke zak GEM | |||
| Sleufbreedte | Totale dikte GEM | ||
| 10.2 cm | 12.7 cm | 15.2 cm | |
| 10 cm | 1.0 m | 0.8 m | 0.7 m | 
| 15.2 cm | 0.7 m | 0.5 m | 0.4 m | 
| 20.3 cm | 0.5 m | 0.4 m | 0.3 m | 
| 25.4 cm | 0.4 m' | 0.3 m | 0.3 m | 
| 30.5 cm | 0.3 m | 0.3 m | 0.2 m | 
| Aanbevolen specificaties | ||
| Parameter | Aanbevolen waarden | Testmethode | 
| Voldoen aan normen | Volledig conform IEC 62561-7 EPA Toxiciteit Karakteristieke uitloging Procedure (TCLP), testmethode 1311 | |
| Uitloging | Arsenicum < 1.5 mg/L, Barium < 60 mg/L, Cadmium < 0.15 mg/L, Chroom < 3.0 mg/L, Lood < 1.5 mg/L, Kwik < 0.06 mg/L, Elenium < 1.0 mg/L | EC 62561-7 EN 12457-2 | 
| Zwavelgehalte | < 2% | ISO 14869-1 | 
| Soortelijke weerstand | <2 Ω-cm voor poeder <20 Ω-cm voor gemengd en uitgehard materiaal | Gecomprimeerd poeder conform ASTM G187-12 Gemengd en uitgehard conform ASTM D991-89 | 
| Prestaties op corrosiegebied | Voor verkoperde aardingselektrodes, moet de polarisatieweerstand > 8 Ω x m2 bedragen voor agressieve omgevingen Voor gegalvaniseerde aardingselektrodes, moet de polarisatieweerstand > 7.6Ω x m2 voor agressieve omgevingen | IEC 62561-7, sectie 5.5, agressieve omgeving | 
| Buigsterkte | 300-450 psi [2070-3100 kPa] | ASTM C293 | 
| Druksterkte | 100-200 psi [690-1390 kPa] na 672 uur uitharden | ASTM C109 | 
| Geschat aantal zakken GEM voor opvullen rondom aardingspennen tot een dichtheid van 63,5 lb/voet ³ (1,017 kg/m³) | |||||||||||||
| Gatdiameter | voet | m | voet | m | voet | m | voet | m | voet | m | voet | m | |
| Inches | Centimeters | 5 | 1.5 | 6 | 1.8 | 8 | 2.4 | 10 | 3 | 15 | 4.6 | 20 | 6.1 | 
| 4 | 10.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 15.2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
| 8 | 20.3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 18 | ||||||
| 10 | 25.4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| 12 | 30.5 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | ||||||
Brochure
Catalogus
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen


- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.