Schijf zijontvanger
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Schijf zijontvanger
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- In het veld vervangbare bevestigingsbliksemreceptoren
- Weers- en omgevingsbestendig
- Prestaties beter getest dan nodig voor IEC® 61400-24
- Superieure receptorprestaties gedurende de levensduur van het product
- Minder dan 12 °C (54 °F) temperatuurverhoging na inslag van 225 kA
- Eenvoudige geïntegreerde installatie
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.