Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Aardingspunten voor Beton

Aardingspunten voor Beton

Subcategorieën

Aardingsbruggen

Aardingsbruggen

Details
Aardingspunten

Aardingspunten

Details

Producten | 19 resultaten (53 artikelen)

PH36390.jpg image

DB grondpunt, één tapeind

Maakt het mogelijk om een aardingsbrug te maken met behulp van exothermische verbindingen voor bevestigen aan een massieve ronde, getwijnd ronde of vlakke geleider van koper of staal.
PH36644.jpg image

Earthbridge DB, één tapeind, kabel naar massief rond staal

Gebruikt als aardingspunten op sokkel die met een verbindingsgeleider moeten worden verbonden, aardingscontrolepunt op de pijlers, elk aardingspunt waar koper vatbaar is voor diefstal.
PH37267.jpg image

B162 Aardpunt, twee tapeinden

Duurzaam ontwerp. Lage aardingsweerstand en impedantie.
PH36438.jpg image

Earthbridge DB, One Stud, geïsoleerde kabel, recht

Gebruikt als aardingspunten op sokkel die met een verbindingsgeleider moeten worden verbonden, aardingscontrolepunt op de pijlers, elk aardingspunt waar koper vatbaar is voor diefstal.
PH36411.jpg image

Grondpunt B161/B164, vier tapeinden

Gebruikt als aardingspunten op sokkel die met een verbindingsgeleider moeten worden verbonden, aardingscontrolepunt op de pijlers, elk aardingspunt waar koper vatbaar is voor diefstal.
PH36425.jpg image

Earthbridge DB, één tapeind, NYY kabel naar tape, hoek van 90°

Gebruikt als aardingspunten op sokkel die met een verbindingsgeleider moeten worden verbonden, aardingscontrolepunt op de pijlers, elk aardingspunt waar koper vatbaar is voor diefstal.
PH36440.jpg image

Earthbridge DB, One Stud, NYY kabel naar tape, recht

Gebruikt als aardingspunten op sokkel die met een verbindingsgeleider moeten worden verbonden, aardingscontrolepunt op de pijlers, elk aardingspunt waar koper vatbaar is voor diefstal.
PH36429.jpg image

Earthbridge DB, één tapeind, massief rond staal, hoek van 90°

Gebruikt als aardingspunten op sokkel die met een verbindingsgeleider moeten worden verbonden, aardingscontrolepunt op de pijlers, elk aardingspunt waar koper vatbaar is voor diefstal.
PH36442.jpg image

Earthbridge DB, One Stud, Solid Round Steel, recht

Gebruikt als aardingspunten op sokkel die met een verbindingsgeleider moeten worden verbonden, aardingscontrolepunt op de pijlers, elk aardingspunt waar koper vatbaar is voor diefstal.
PH36427.jpg image

Earthbridge DB, één tapeind, stalen tape, hoek van 90°

PH37260.jpg image

Earthbridge B162, twee tapeinden, kabel naar massief rond staal

PH36466.jpg image

Earthbridge B162, twee tapeinden, geïsoleerde kabel, recht