Krimpgereedschappen en -matrijzen
Producten | 10 resultaten (72 artikelen)

Krimpcompressiegereedschap, voetpomp
Hydraulisch, met de voet aangedreven gereedschap voor het maken van gekrimpte kabelschoenverbindingen, geschikt voor gevlochten geleiders.

Krimpcompressiegereedschap die, type m2
Matrijzen voor het maken van gekrimpte kabelschoenverbindingen, geschikt voor gevlochten geleiders.

Krimpcompressiegereedschap, hydraulisch, zwaar gebruik
Handbediende hydraulische krimptang voor zware toepassingen en geleiders tot 800 kcmil gevlochten.

Krimpcompressiegereedschap die, type M3
Krimpgereedschap geschikt voor kabelaansluitpunten en -connectors met een krimpbreedte van 0,4".

Krimpcompressiegereedschap die, type M4
Krimpgereedschap geschikt voor kabelaansluitpunten en -connectors met een krimpbreedte van 0,67".

Krimpcompressiegereedschap, hydraulisch
Handbediende hydraulische krimptang die een grote kracht levert voor gebruik op geleiders tot 600 kcmil gevlochten.

Krimpcompressiegereedschap, handmatig
Handbediende krimptang met zeskantige vorm voor het persen van geleiders tot 600 kcmil gevlochten.

Krimpcompressiegereedschap die, type ML.
Krimpgereedschap geschikt voor kabelaansluitpunten en -connectors met een krimpbreedte van 0,2".

Krimpcompressiegereedschap, werkt op batterij
Hydraulisch, op batterijen werkend gereedschap voor het maken van gekrimpte kabelschoenverbindingen, geschikt voor gevlochten geleiders.

De batterij van het compressiegereedschap krimpen
Krachtige 18V DC lithium-ionaccu die geschikt is voor 3B en MLB-krimpgereedschap.