Data- en signaaloverspanningsbeveiliging
Lightning or induced surges can destroy or compromise signal communications systems and data. nVent ERICO offers multiple series of data and signal surge protection devices designed to provide transient protection for equipment from induced surges. These are also well-suited to the protection of industrial equipment and are compact in size, while offering high surge carrying capacity. nVent ERICO data and signal surge protection offers a complete solution to eliminate damage, downtime, and power disruption.
Filter toegepast: 1
Producten | 12 resultaten (24 artikelen)


Universele tijdelijke barrière, enkele paar
Overspanningsbeveiliging universele tijdelijke barrière, enkel paar.



Universele transiënte barrière, enkele paar geïsoleerde aarde
Compact ontwerp universele tijdelijke barrière biedt bescherming voor laagspanningscircuits en omvormers.

Lijnbeschermer voor abonnees, eentraps
Bescherming in enkele fase met primaire of combinatie van primaire/secundaire beschermers.

LAN-overspanningsbeveiliging
De coaxiale overspanningsafleider beschermt Local Area Networks (LAN) tegen overspanning en elektrostatische ontladingen.


Universele tijdelijke barrière, dubbel paar
Compact ontwerp universele tijdelijke barrière biedt bescherming voor laagspanningscircuits en omvormers.


Universele transiënte barrière, dubbel paar enkele voeding
Compact ontwerp universele tijdelijke barrière biedt bescherming voor laagspanningscircuits en omvormers.

Universele tijdelijke barrière, modem/telefoon
Algemene barrière biedt bescherming tegen lage spanningscircuits en omzetters.