Coaxiale overspanningsbeveiliging
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Coaxiale overspanningsbeveiliging
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Eenvoudige pluginstallatie
- Geleverd met montagebeugel en aardingsklem
- Laag inzetstuk en retourverlies
- Breed werkend frequentiespectrum
Specificaties
| Capacitantie | 1.5 pF |
| Isolatieweerstand | 10 |
| Max. Ontladingsstroom (Imax), per modus | 20kA 8/20 μs |
| Impulsleven | 400 bij 500 A 10/1000 μs |
| Temperatuur | -40 to 194 °F |
| Temperatuur | -40 to 90 °C |
| Frequentie | 0 - 3 GHz |
| Classificatie behuizing | IP 20;NEMA®-1 |
| Materiaal van de behuizing | Metaal |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.