Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        nVent ERICO PermaGround Compressieconnector, C-krimppunten
nVent ERICO krimp-aardingsconnector - C-krimp maakt deel uit van de productlijn van nVent ERICO krimp-aardingsconnectoren. C-krimpconnectoren worden gebruikt om twee geleiders met elkaar te verbinden in een aardingssysteem met behulp van een compressiegereedschap. De C-krimpconnectoren zijn gemaakt van koper met hoge sterkte. Dit garandeert een verbinding met lage weerstand die de effecten van corrosie elimineert, waardoor de aansluiting langer meegaat. De C-krimpconnectoren zijn ontworpen met bereikopname en zijn compatibel met veel andere geleiders. Om oxidatie te voorkomen, is het binnenvlak van de C-krimpconnectoren voorgevuld met een anti-corrosiemiddel dat een luchtdichte afdichting rond de geleiders vormt zodra de aansluiting is voltooid. Hierdoor is de C-krimpconnector geschikt voor een breed scala aan toepassingen. De C-krimpconnector is gemarkeerd met metrische en AWG-geleidermaten en kan onder alle weersomstandigheden worden geïnstalleerd.
Kenmerken
- Geschikt voor een breed scala aan geleiders vanwege de aard van het ontwerp van de C-krimpconnector
 - Matrijzen zijn verwisselbaar met gereedschappen van nVent en andere fabrikanten
 - De C-krimpconnector is ontworpen voor vele verschillende toepassingen en geleiderconfiguraties
 - Snelle en eenvoudige installatie dankzij herhaalbare aansluitingen die binnen enkele minuten tot stand kunnen worden gebracht
 - Het aangebrachte contactvet bevat koperdeeltjes voor een verbeterde uittreksterkte en lagere bedrijfstemperaturen voor koperafsluitingen
 - Installatiematrijzen laten een reliëf achter op de voltooide aansluiting voor positieve inspectie
 - Getest in overeenstemming met UL 467 en CSA-certificering
 
Specificaties
Brochure
Certificeringen
- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.