nVent ILSCO TaskMaster® gereedschappen - 12-ton (130 kN) krimptang
nVent ILSCO TaskMaster - 12-ton (130 kN) krimpgereedschap met pistoolgreep is een krimptang dat kan worden gebruikt in combinatie met de nVent ERICO krimp-aardingsconnectoren. De C- en E-krimpconnectoren zijn geschikt voor dit gereedschap en met de nVent ILSCO matrijzen.
Met de 12-ton (130 kN) krimptang met pistoolgreep is het zeer eenvoudig om binnen enkele minuten veilige verbindingen tot stand te brengen, dankzij krachtige functies zoals de 360 graden draaibare gereedschapskop en een pomp met hendel voor een variabel toerental. Om het gereedschap nog gebruiksvriendelijker te maken, wordt het geleverd met een handbediende ontgrendeling voor links- en rechtshandigen, een LED-werklamp en een accu-indicator.
De 18V draadloze krimptang met pistoolgreep biedt een combinatie van professioneel vermogen, licht gewicht en hoge prestaties voor gebruik gedurende de hele dag.
Kenmerken
- Geschikt voor gebruikt met nVent ILSCO matrijzen voor het krimpen van nVent ERICO C- en E-krimpconnectoren
- Gereedschap is tevens geschikt voor matrijzen van andere fabrikanten
- De 12-ton (130 kN) krimptang met pistoolgreep is ontworpen voor vele verschillende toepassingen en geleiderconfiguraties
- Snel en eenvoudig krimpen dankzij ergonomisch ontwerp en handige gebruiksfuncties
- Draagtas meegeleverd, batterijen en oplader apart verkrijgbaar
- Conformiteit voor voeding en aarding: Getest in combinatie met matrijzen en connectoren in overeenstemming met de normen UL467 en UL486A/B
Specificaties
Brochure
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.