nVent ERICO Quickfill No-Mix grondverbetering Backfill
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent ERICO Quickfill No-Mix grondverbetering Backfill
nVent ERICO Quickfill is een makkelijk te verwerken kant-en-klare vulgrond die de weerstandswaarde met de aarde verlaagt. Quickfill is ontwikkeld voor een minimale stofontwikkeling en mengen overbodig te maken. Het product is het ideale materiaal in terrein met een slechte geleidbaarheid, zoals stenige aarde, bergtoppen en zanderige grond. Zodra Quickfill is aangebracht is het onderhoudsvrij en hoeft niet periodiek te worden aangevuld. Droge grondverbeteringsmaterialen zijn gevoeliger voor seizoenswisselingen op cement gebaseerde materialen.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Verlaagt de weerstand tussen het systeem en de aarde
- Formulering met geringe stofvorming
- Geen water nodig voor aanbrengen of werking
- Snel aan te brengen zonder mengen of uithardingstijd
- Kan worden verwerkt bij temperaturen onder 0 °C
- Lost niet op, ontbindt niet en loogt niet uit na verloop van tijd
- Corrosiebestendig
- Zwavelgehalte minder dan 2% conform IEC 62561-7
- Gemakkelijk te verwerken zakken van 11,3 kg (25 lbs)
- Kan door een persoon worden geplaatst
- Weerstandsmetingen kunnen direct na installatie worden genomen
- Voldoet aan de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), EPA-testmethode 1311
- Voldoet aan EN 12457-2 Karakterisering van afval - Uitloging, ENV 12506 en ENV 13370
Specificaties
| Specificaties | ||
| Parameter | Waarden | Testmethode |
| Soortelijke weerstand | < 15 Ω-cm indien gemengd met 40 gewichts% water < 25 Ω-cm indien droog getest | Vier-elektrodenmethode conform ASTM G57-06 |
| Zwavelgehalte | < 2% | ISO 4689-3 |
| Uitloging | < rapportagegrenswaarde voor alle stoffen | EN 12457-2 TLCP conform EPA 1311 |
| Dichtheid | 993 kg/m3 | - |
| Geschatte sleuflengte per zak Quickfill | |||
| Sleufbreedte | Totale dikte Quickfill | ||
| 10 cm | 13 cm | 15 cm | |
| 10 cm | 1.10 m | 0.88 m | 0.73 m |
| 15 cm | 0.73 m | 0.58 m | 0.49 m |
| 20 cm | 0.55 m | 0.43 m | 0.37 m |
| 25 cm | 0.43 m | 0.34 m | 0.27 m |
| 30 cm | 0.37 m | 0.27 m | 0.24 m |
| Geschat aantal zakken Quickfill voor opvullen rondom aardingspennen | ||||||
| Diameter | Diepte | |||||
| 1.5 m | 1.8 m | 2.4 m | 3.0 m | 4.6 m | 6.1 m | |
| 10 cm | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.4 |
| 15 cm | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 9.8 |
| 20 cm | 4.4 | 5.2 | 7.0 | 8.7 | 13.0 | 17.4 |
| 25 cm | 6.8 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 20.3 | 27.1 |
| 30 cm | 9.8 | 11.7 | 15.6 | 19.5 | 29.3 | 39.0 |
Brochure
Catalogus
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.