Signaalreferentieraster
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Signaalreferentieraster
Details
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Fungeert als equipotentiaalvlak met een lage impedantie om gevoelige elektronische apparatuur te beschermen tegen tijdelijke interferentie
- Geprefabriceerd gelast rooster van koper strips (26 gauge) vermindert spanningsverschillen tussen geschakelde elektronische apparatuur
- Gelaste verbindingen blijven goed en roesten of lossen niet na verloop van tijd
- Kan eenvoudig ter plaatse worden gelast voor elke computerruimte
- Voldoet aan de eisen van IEEE®-norm 1100-1992
Specificaties
| Materiaal | Koper |
Brochure
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.