Luchtterminals en -steunen
Producten | 64 resultaten (134 artikelen)

ESE-tester, i-serie
De nVent ERICO Early Streamer Emission (ESE)-tester van de I-serie is ontworpen om snel de integriteit van alle nVent ERICO System 1000 ESE-terminals, SIXXi-modellen te testen.

ERICO ERICORE nVent-adapter voor ERICO ERICORE-emissies van de ERICO-aansluiting
Verbindt emissieterminal van vroege stromer met de bovenste beëindiging van de nVent ERICO Ericore.

Steuneenheid voor ISOnV-betonblok
De nVent ERICO ISOnV-betonbloksteunconstructie wordt gebruikt voor ballast van masten op horizontale oppervlakken.

ISOnV onderste mast
Voor gebruik bij ISOnV-constructie in het bovendeel van een mast in verticale kraagbalkinstallaties.

nVent ERICO Ericore Fiberglass Mast
De nVent ERICO Ericore glasvezelmast voor luchtklemmen met geïsoleerde bliksemafleider.


ER1-mastaansluitingsadapter
Verbindt nVent ERICO System 3000 luchtterminals met ER roestvrijstalen bovenste mastsecties.

Mastkoppeling
Bliksembeveiligingsmastkoppeling ter verbinding van glasvezelmast aan lagere aluminium mast.

Luchtaansluitvoet, ingeslagen, metrische schroefdraad
Voet voor luchtterminal, gestanst, metrische draad.



SIM roestvrijstalen mast
Roestvrijstalen mast SIM voor montage van Early Streamer Emitter-luchtterminal.