Overspanningsbeveiliging
Producten | 56 resultaten (115 artikelen)

Filter voor overspanningsreductie N-serie, enkelfasig
Hoogwaardige bescherming met vonkbrug- en Transient Discriminating-technologie (TD).

PVT1 fotovoltaïsche overspanningsbeveiliging klasse I+II
Uniek ontworpen voor de bescherming van omvormers voor zonne-energie aan de ingangszijde voor gelijkstroom en de stringboxen.

EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 1+0 modus
The EDT2 1+0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

DT1 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse I+II 12,5 kA, 1+0 modus
DT1-serie biedt een reeks compacte, veilige en zeer belastingbestendige functies voor de zware IEC-klasse I-omstandigheden en is geschikt voor bescherming binnen breed scala aan toepassingen.

DT2 DIN-railoverspanningsbeveiliging klasse II, 1+0 modus
DT2 DIN Rail overspanningsbeveiliging klasse II, 1+0 Mode.

Transiënte surge-filter
De productfamilie nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) is een UL-geregistreerde, IEC-conforme, compacte, bruikbare oplossing voor de bescherming van PLC-controllers, SCADA-, motor- en andere controlsystemen.

Elektronische signaalbeveiliging voor spoor


Universele tijdelijke barrière, enkele paar
Overspanningsbeveiliging universele tijdelijke barrière, enkel paar.

Filter voor overspanningsreductie N-serie, driefasig
Overspanningsreductiefilter N-serie, driefasig.

PVT2 fotovoltaïsche overspanningsbeveiliging klasse II
Geschikt voor gebruik bij de ingang voor gelijkstroom van gedistribueerde stringomvormers in zonnepanelen.

EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 1+0 modus, 100kA
De EDT2 1+0-modus, 100 kA intelligente beveiligingen die onderscheiden tussen kortstondige piekspanningen bieden betrouwbare bescherming tegen spanningspieken binnen de IEC klasse II- en UL type 1CA-omgeving.