Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH41279.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

EDT2 Verbeterde DIN-rail overspanningsbeveiliging klasse II, 1+0-modus, 100 kA

Surges and voltage transients are a major cause of expensive electronic equipment failure and business disruption. Damage may result in the loss of capital outlays, such as computers and communications equipment, as well as consequential loss of revenue and profits due to unscheduled system down-time.

nVent ERICO biedt meerdere series coaxiale overspanningsafleiders die geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen en betrouwbare bescherming bieden tegen tijdelijke spanningen op stroomverdelingssystemen.

De EDT2-serie met verbeterde onderscheidende coaxiale overspanningsafleiders biedt betrouwbare bescherming tegen tijdelijke spanningen in omgevingen van het type IEC Klasse II en UL Type 1CA. Bovendien bent u met de tijdelijke onderscheidende technologie (Transient Discriminating (TD) Technology) van nVent ERICO verzekerd van doorlopende functionaliteit tijdens en na aanhoudende en abnormale overspanningsvoorvallen. Getest en onafhankelijk gecertificeerd volgens de IEC- en UL-normen biedt de EDT2-serie een reeks compacte, veiligheids- en prestatiefuncties voor de zwaarste omstandigheden en is geschikt voor bescherming binnen meerdere toepassingen. De EDT2-serie biedt uitgebreide levensduur in de zwaarste omgeving, garandeert dat uw apparatuur en systemen veilig en operationeel worden gehouden tijdens extreem abnormale spanningscondities.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy