Tijdelijk overspanningsfilter


Tijdelijk overspanningsfilter
De productfamilie nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) is een UL-geregistreerde, IEC-conforme, compacte, bruikbare oplossing voor de bescherming van PLC-controllers, SCADA-, motor- en andere controlsystemen.
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Compact, ruimtebesparend ontwerp
- Vervangbare overspanningsmodule reduceert downtime en onbeschermde tijd tijdens onderhoud
- Voldoet aan de nieuwste UL 1449 Versie 4 en IEC 61643-11 overspanningsnormen en UL 1283 elektromagnetische interferentiefilters (EMI) norm
- Lage doorgangsspanningen op de essentiële lijn naar neutrale modus
- Transient Discriminating-technologie (TD) biedt verlengde levensduur
Specificaties
UL 1449 Editie 4 / UL 1283 Editie 5 Bereiken | |||||
Referentienummer | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
Max. continue bedrijfsspanning (Uc) | - | 170 V | 275 V | ||
Nominale laadstroom (IL) | - | 6 A | 20 A | 6 A | 20 A |
Nominale ontlaadstroom (In), L-N | - | 3 kA 8/20 μs | |||
Nominale ontlaadstroom (In), L-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
Nominale ontlaadstroom (In), N-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
Spanningsbeschermingsclassificatie (VPR), L-N | - | 330 V | 400 V | - | - |
Spanningsbeschermingsclassificatie (VPR), L-PE | - | 900 V | 800 V | - | - |
Spanningsbeschermingsclassificatie (VPR), N-PE | - | 700 V | 700 V | - | - |
Gemeten grensspanning (MLV), L-N | - | - | - | 620 V | 680 V |
Gemeten grensspanning (MLV), L-PE | - | - | - | 1450 V | 1360 V |
Gemeten grensspanning (MLV), N-PE | - | - | - | 1220 V | 1330 V |
Zekering voor overstroombeveiliging | - | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 |
Certificeringsgegevens | - | UL® 1449 Versie 4 Type 2CA, 3 kA modus | UL® 1449 Versie 4 Type 4CA, 3 kA modus | ||
UL® 1283 Versie 5 EMI Filter |
IEC 61643-11 bereik | |||||
Referentienummer | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
Max. continue bedrijfsspanning (Uc) | 30 V | 170 V | 275 V | ||
Nominale laadstroom (IL) | 6 A | 16 A | 6 A | 16 A | |
Nominale ontlaadstroom (In), L-N | 3 kA 8/20 μs | ||||
Nominale ontlaadstroom (In), L-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
Nominale ontlaadstroom (In), N-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
Spanningsbeschermingsniveau (Up), L-N | 330 V | 330 V | 330 V | 800 V | 850 V |
Spanningsbeschermingsniveau (Up), L-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
Spanningsbeschermingsniveau (Up), N-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
Circuitonderbreker voor overspanningsbescherming | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | |
Voldoet aan | IEC® 61643-11 Klasse II |
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
cUR FOKY8.E325047
CSA C22.2 No. 8
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR FOKY2.E325047
ANSI/UL 1283
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TSF
English
EN 61643-11
UKCA, ERICO TSF
English
EN 61643-11
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.