Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Overzicht van plaathouders en -verwijderaars

PR Card-lok Hero banner
Kaart-Lok met positieve terugtrekking
Voor betrouwbaar onderhoud op 2e niveau
Meer informatie

Plaathouders en -verwijderaars

Beproefde oplossingen voor behoud en extractie van printplaten

Al meer dan 40 jaar zijn de Calmark- en Birtcher-productlijnen van nVent SCHROFF de marktleider op het gebied van het bewaren en winnen van printplaten. Vertrouwd door 's werelds grootste militaire en ruimtevaartbedrijven met robuuste, beproefde en geteste oplossingen voor hoge prestaties. Vervaardigd in een installatie die voldoet aan AS9110D, om de kwaliteit van MIL-standaardniveau te garanderen.

Play

Deskundige begeleiding

Onze ervaren technici bieden gepersonaliseerde consultaties om de beste oplossingen te bieden voor uw unieke behoeften.

Naadloze integratie

Onze producten zijn ontworpen om compatibel te zijn met uw bestaande systemen, waardoor installatie en upgrades moeiteloos verlopen.

Innovatieve prototypes

Met toegang tot CAD-sjablonen en 3D-geprinte prototypen kunt u uw componenten visualiseren en verfijnen vóór de productie.

Kwaliteitsborging

Onze toewijding aan kwaliteit is gefabriceerd in een AS9100D-conforme faciliteit en garandeert betrouwbaarheid en prestaties in kritische toepassingen.




productlijn

SCHROFF-WBNR-N02829-BOARDProducts1-EN.jpg

Card-Loks en Wedge-Loks

Belangrijkste voordelen

  • Ontwerpen voor onderhoud op tweede niveau, inclusief koppelbegrenzing, gereedschapsloze en kaartLoks met positieve intrekkingskracht
  • Innovatieve ontwerpen met hoge thermische kracht en klemkracht voor de beste prestaties in zijn klasse
  • Standaard COT's of aangepaste producten om te voldoen aan de toepassingsvereisten

Belangrijkste kenmerken

  • Aderige, niet-aderige, Sawtooth-ontwerpen
  • Afwerkingen in gouden chemiefilm, heldere chemiefilm, zwart geanodiseerd, hard zwart geanodiseerd of elektroloos vernikkeld

Producten bekijken

SCHROFF-WBNR-N02829-BOARDProducts2-EN.jpg

Insteekmachines, uitneemmachines, hendels en uitstoters

Belangrijkste voordelen

  • Ontwerpen voor het veilig uitpakken van kaarten voor robuuste toepassingen
  • Tolerantiecompensaties ontworpen aanbod om tolerantieproblemen op de printplaat te verminderen en te voldoen aan de onderhoudseisen op het tweede niveau

Belangrijkste kenmerken

  • Aluminium en nylon afscheiding
  • Voldoet aan MIL-normen, waaronder VITA 48,4 en 48,2

Producten bekijken

SCHROFF-WBNR-N02829-BOARDProducts3-EN.jpg

PCB-Tainers, houders en kaartgidsen

Belangrijkste voordelen

  • Voordelig aanbod om PCB's te behouden in plaatmetaaltoepassingen
  • Voor toepassingen met weinig schokken en trillingen
  • Metalen Tainers zorgen voor een positieve veerdruk om de printplaat vast te houden en/of te aarden

Belangrijkste kenmerken

  • Ontworpen voor plaatmetaal- of koude-wandtoepassingen
  • Nylon kaartgeleidingsproducten verkrijgbaar voor toepassingen waarbij weerstand tegen akalines, zwakke zuren of oplosmiddelen vereist is

Producten bekijken

SCHROFF-WBNR-N02829-BOARDProducts4-EN.jpg

Geleidingsgekoelde constructies en modules

Belangrijkste voordelen

  • VITA-conforme geleidingsgekoelde samenstellingen met hoogwaardige koeling voor zware omgevingen
  • Beheer alle componenten onder één SKU
  • Downloadbare CAD-sjablonen die voldoen aan VITA beschikbaar
  • Voormontage en kitting beschikbaar

Belangrijkste kenmerken

  • Geleidingsframes verkrijgbaar in 3U en 6U
  • Verkrijgbaar in zwart anodize, chemische film of elektroloze nikkelplaten voor uitstekende corrosiebestendigheid
  • 6061-T651 aluminium voor hoge thermische geleidbaarheid en lichtgewicht ondersteuning

Producten bekijken

SCHROFF-WBNR-N02829-BOARDProducts5-EN.jpg

Geleidingsgekoelde montagesleutels

Belangrijkste voordelen

  • Voor geleidingsgekoelde modules die worden gebruikt in militaire en robuuste systemen die geen frontpaneelsystemen gebruiken
  • Bevestig aan Conduction Cooling Assemblies en voorkom beschadiging van het achtervlak door plaatsing in de verkeerde sleuf

Belangrijkste kenmerken

  • Voldoet aan ANSI Vita 1,6-standaard
  • 6 configuraties per set coderingsbeugels
  • 36 configuraties in een 6U geleidingsgekoelde toepassing
  • Tot 1296 combinaties van sleutels in een 6U niet-geleidende gekoelde toepassing
  • Aluminium beugel voor gouden of doorzichtige chemiefilm

Producten bekijken




Nieuws en bronnen

Card-Lok Performance Guide

AS9100-certificering kwaliteitssysteem

Brochure lucht- en ruimtevaart en defensie




Producten in actie

Play

Play

Play

CONTACT EN DISTRIBUTIE

Contact met ons opnemen

Weet u niet waar u moet beginnen?

Als u met ons wilt samenwerken, kunt u ons een bericht sturen. We horen graag van u.

WAAR TE KOOP

Wilt u onze producten bij u in de buurt vinden?

Gebruik onze wereldwijde locator voor verkoopkantoren om snel een nVent SCHROFF-kantoor bij u in de buurt te vinden.