Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Card-Lok met positieve terugtrekking

Card-Lok met positieve terugtrekking

Card-Lok met positieve terugtrekking

voor betrouwbaar onderhoud op het 2e niveau

In ruwe omgevingen is het van cruciaal belang om toegang te krijgen tot essentiële elektronica. Hoewel Card-Loks belangrijk zijn voor het beveiligen van robuuste VPX-systemen, kunnen standaard Card-Loks vast komen te zitten in het chassis.

Het ontwerp van de Card-Lok met positieve terugtrekkingsfunctie van de nVent SCHROFF voorkomt hechtfouten en zorgt voor een gegarandeerde verwijdering op het 2e niveau, terwijl tegelijkertijd de klemkracht en warmteafvoer van standaard Card-Loks worden verbeterd.

Design to protect electronics physically and thermally

Eenvoudig onderhoud op het 2e niveau

  • Positief terugtrekmechanisme elimineert hechting, waardoor een betrouwbare verwijdering mogelijk is
  • Vervanging voor 260, 265 en 280 Calmark&Birtcher-lijnen
  • Voldoet aan de vereisten van VITA 46, 48.2, 48.4, 48.5, 48.8 en SOSA
Made and tested to meet MIL Standards

Klemkracht/thermisch beheer

  • Voldoet aan geavanceerde vereisten voor warmteafvoer en schok- en trillingsbestendigheid
  • Positieve terugtrekkingskracht voor goudkleurige chemicaliën was 450 lbs, 2,4 keer hoger dan de standaard Card Lok
  • Thermische weerstand voor goudkleurige chemicaliën werd gemeten bij 1,22 ℃/W, en was 45% lager dan de standaard Card-Lok

Custom Off the Shelf (COTS)

Aanpasbaar

  • Standaard COTS of aangepaste producten om te voldoen aan de toepassingsvereisten
  • Geoptimaliseerd voor SWaP-vereisten
  • Toegang tot zeer gespecialiseerd team van ingenieurs van nVent SCHROFF

 

Bronnen

SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Data sheet

Serie 260PR Card-Lok

Download
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Data sheet

Serie 265PR Card-Lok

Download
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Data sheet

Serie 280PR Card-Lok

Download
Positive Retraction Card-Lok
Card-Lok met positieve terugtrekking

Technologie ontworpen voor betrouwbaar onderhoud op tweede niveau

Download onze whitepaper

 

Contact met ons opnemen

Voor meer informatie over onze COTS-aanbieding voor Card-Lok's met positieve terugtrekking kunt u contact opnemen met productspecialist.