Verdeelblokken en elektriciteitsterminals | nVent ERIFLEX
Intuïtief ontworpen, eenvoudig te inspecteren en te installeren
nVent ERIFLEX biedt een reeks compacte stroomblokken en enkel-, twee- en vierpolige distributieblokken.
Deze eenvoudig in elkaar te zetten blokken maken visuele inspectie mogelijk om aansluitingen op een groot aantal geleiders te bevestigen. Bovendien biedt nVent ERIFLEX dankzij een complete en unieke uitbreiding van het assortiment een robuuste productlijn. Ook is ons complete assortiment montageondersteunende producten beschikbaar voor eenvoudige bevestiging aan DIN-rails of stalen platen.
Voordelen:
- De nVent ERIFLEX Flexibar direct op de lijnzijde aansluiten
- Vertind koperblok of vertind aluminiumblok maakt het mogelijk om koperen of aluminium geleiders aan te sluiten
- Het schroefdeksel is scharnierend en kan worden verwijderd
- Eenvoudig te bevestigen op DIN-rail of te bevestigen aan een paneel met schroeven
- Vulverhouding van 95%
- Halogeenvrij
- Voldoet aan RoHS
- IP 20 voor de veiligheid van elektriciens
- Stapelbaar
- Compacte voetafdruk
Daarnaast biedt nVent ERIFLEX een brede selectie van aansluitklemmen, aansluitklemmen voor tunnels en elektriciteitsterminals voor tunnels en bevestigingssystemen.
Voordelen:
- Toegankelijke nagels maken het eenvoudig delen van nVent ERIFLEX Flexibar of andere geleiders aan te sluiten
- Stapelbaar voor het bouwen van meerpolige stroomblokken
- Aanpasbaar transparant deksel
- Halogeenvrij
- Voldoet aan RoHS
nVent ERIFLEX-oplossingen zijn uniek ontworpen voor stroom- en aardingsverbindingen met lage spanning die worden gebruikt door OEM's en paneelbouwers.
Uitgelichte producten
Informatie
Neem contact met ons op en ontdek waar u nVent ERIFLEX-producten kunt kopen.

Hoe kunnen we helpen?
Wij vinden graag een oplossing voor uw uitdagingen.