Behuizingen met hoofdschakelaar | nVent HOFFMAN
Vergroot de veiligheid en minimaliseer de risico's
nVent HOFFMAN biedt uitgebreide, toonaangevende veiligheidsoplossingen om uw mensen en apparatuur te beschermen en tegelijkertijd elektrische gevaren te voorkomen en beperken – van behuizingen voor stroomverbrekers tot elektrische vergrendelingen, gegevenspoorten, gegevensvakken en veiligheidsvergrendelingen tot accessoires.
Kies uit een breed scala aan modellen, configuraties, montageopties, afmetingen, afwerkingen en typewaarden. Krijg snel de oplossing die u nodig hebt via ons wereldwijde netwerk van meer dan 3.000 distributeurs.

Wandbevestigde behuizingen met hoofdschakelaar
De behuizingen voor wandmontage omvatten de Concept-serie en de traditionele modellen met doorlopend scharnier. Ze zijn verkrijgbaar in zacht staal, roestvrij staal en glasvezel materialen om te voldoen aan verschillende binnen- en buitentoepassingen van Type 12, 4 en 4X.

Vrijstaande behuizingen met hoofdschakelaar
Vrijstaande behuizingen met hoofdschakelaar variëren van modellen met één tot zes deuren. Ze zijn verkrijgbaar in zacht staal en roestvast staal om te voldoen aan verschillende toepassingen voor binnen en buiten van Type 12, 4 en 4X.

Sequestr-behuizingen met hoofdschakelaar
De Sequestr-behuizing met externe uitschakeling biedt uitstekende bescherming door de lijnzijde van de scheidingsschakelaar naar een extern compartiment te verplaatsen, zodat medewerkers toegang hebben tot de regelcomponenten zonder risico op blootstelling aan elektrische spanningen. Ze zijn verkrijgbaar in zacht staal en roestvast staal om te voldoen aan verschillende toepassingen van Type 12, 4 en 4X.
Uitgelichte producten
Kastontwerp: Vlambogen vermijden om de veiligheid te verhogen
Lees meer over de gevaren van vlambogen en de behuizingen en accessoires die elektrische risico's helpen verminderen.
Hebt u een komend project?
Neem contact op met een vertegenwoordiger van HOFFMAN voor advies of zoek een distributeur bij u in de buurt.
NEEM CONTACT OP MET EEN VERTEGENWOORDIGEREN ZOEK EEN DISTRIBUTEUR