Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Bibliotheek voor EPLAN

Bibliotheek voor EPLAN

Het minimaliseren van de doorlooptijd kan de efficiëntie in de productie significant verbeteren. Deze aspecten stimuleren digitalisering zowel bij de klanten van nVent HOFFMAN als in de eigen productieprocessen van nVent HOFFMAN. Een van vele initiatieven binnen nVent HOFFMAN waarmee we klanten in staat willen stellen de productie-efficiëntie te vergroten, is de verbeterde bibliotheek voor EPLAN.

De nVent HOFFMAN-bibliotheek voor EPLAN bevat nu tevens:

  1. 3D-macro’s voor degenen die gebruik maken van de Propanel-add-on;
  2. Verbeterde 2D-macro’s voor degenen die gebruik maken van EPLAN P8-versie 2.6 of hoger;
  3. Een complete database voor onderdelenbeheer met technische informatie, gegevensbladen en lijsten van relevante accessoires voor elke behuizing.

Zo helpt nVent HOFFMAN u de constructietijd te reduceren:

  • Behuizingsmacro’s in twee varianten met links- en rechtsdraaiende scharnierdeuren. Dit bespaart tijd, omdat de macro's niet hoeven te worden aangepast als de standaarddeurpositie wordt gewijzigd.
  • Bijvoorbeeld gedetailleerde behuizingsmacro’s, inclusief pakkingen en tapeinden, zodat het eenvoudiger is om de componentverdeling te definiëren.
  • Behuizingsmacro’s bevatten boorrestricties (restricties worden gedefinieerd om incompatibele bewerkingen te voorkomen die het product of de modificatiemachines mogelijk kunnen beschadigen);
  • Accessoiremacro’s bevatten een boorsjabloon (accessoires die bewerkingen op de behuizing vergen, bevatten een bewerkingssjabloon om tijd te besparen en fouten te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het voorbereiden van de montage van filterventilatoren.
  • Accessoires zijn aan de desbetreffende behuizingen gekoppeld. Alle accessoires met één locatie worden automatisch op de behuizing bevestigd. Accessoires met verschillende locaties worden geplaatst met behulp van een slim rooster, dat bijvoorbeeld op het gatenpatroon van een vloerstaand frame kan worden geplaatst.
  • Onderdelenbeheer omvat alle relevante en betrouwbare gegevens, zoals artikel- en EAN-verwijzingen, certificeringen, gegevensbladen, afmetingen en gewichten, montageruimte en meer. Accessoires zijn opgenomen in het onderdelenbeheer en zijn gekoppeld aan de betreffende behuizing.
  • Behuizingsmacro’s bevatten varianten voor elk aangezicht, waarbij elke in 2D beschikbare behuizing gestructureerd wordt in verschillende varianten, inclusief frontaanzicht, montageplaat, boven- en onderaanzicht en rechter en linker zij-aanzicht;

De bijgewerkte EPLAN-bibliotheek voor 2D en 3D wordt aangeboden voor elke productlijn, bijvoorbeeld voor behuizingen op een vloerstandaard. En ieder assortiment behuizingen, inclusief accessoires binnen een productlijn, wordt aangeboden als afzonderlijk EDZ-bestand. Een bestand bevat de 2D- en 3D-macro’s plus de onderdelenbeheer-database. Geschikt voor versie 2.6 of hoger van de EPLAN P8 en de Propanel-add-on.